SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit um 30° gedrehtem Einsatz und Shutter, ohne Befestigungskrallen mit oranger Abdeckung und Aufdruck "ZSV" (zusätzliche Sicherheitsversorgung)
Auch zum Einsatz in Gira Energiesäule und Unterflursysteme.
Für Schraubbefestigung.
Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
Geringe Einbautiefe.
Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
Bruchsicherer Thermoplastsockel.
Technische Daten
Einbautiefe:
29 mm
Leitergut:
starr und flexibel
Anschlussquerschnitt
für Leiter von:
1,5 mm² bis 2,5 mm²
Umgebungstemperatur
Shutter:
0 °C bis +45 °C
Hinweise
Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.
Die Sockel der SCHUKO-Steckdosen sind farblich entsprechend gekennzeichnet.
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.