Wippenset 3fach individuell für Tastsensor 4 System 55

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 5763 01
5763 01
50,18 EUR
EAN 4010337111597
VE 1
PS 06
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 5763 03
5763 03
50,18 EUR
EAN 4010337111603
VE 1
PS 06
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 5763 27
5763 27
50,18 EUR
EAN 4010337111610
VE 1
PS 06
Anthrazit
Best.-Nr. 5763 28
5763 28
56,32 EUR
EAN 4010337111627
VE 1
PS 06
Farbe Alu
Best.-Nr. 5763 26
5763 26
56,32 EUR
EAN 4010337111634
VE 1
PS 06
Schwarz matt
Best.-Nr. 5763 005
5763 005
56,32 EUR
EAN 4010337111641
VE 1
PS 06
Grau matt
Best.-Nr. 5763 015
5763 015
56,32 EUR
EAN 4010337111658
VE 1
PS 06
Edelstahl
Best.-Nr. 5763 600
5763 600
80,90 EUR
EAN 4010337111665
VE 1
PS 06
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 02/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Neuheit.

Notwendiges Zubehör

Optionales Ersatzteil

Merkmale

Hinweise

  • Die Beschriftung erfolgt über den Gira Beschriftungsservice und wird per Lasertechnik präzise und dauerhaft auf das Material aufgebracht. Für eine individuelle Gestaltung stehen Ihnen nach kostenloser Registrierung verschiedene Schriften und Symbole zur Auswahl, so können auch Firmen- oder Hotellogos integriert werden. Die Bestellung wird über den Großhandel abgewickelt, der beim Bestellvorgang der Wippen angegeben wurde.
  • Dieses Produkt kann ausschließlich über den Gira Beschriftungsservice bestellt werden.
  • Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads