Magnetkontakt ist staub- und wassergeschützt in ein Glasröhrchen eingeschmolzen (Reedkontakte).
Reedkontakt wird berührungslos durch einen Permanentmagneten betätigt.
Reedkontakt wird bspw. im Türrahmen, Magnet in die Tür eingelassen.
Technische Daten
Kontaktart:
Schließer 1-polig
Schaltspannung:
max. DC 100 V
Schaltstrom:
max. 0,5 A
Kontaktbelastbarkeit:
max. 10 W oder 10 VA
Übergangswiderstand:
0,15 Ω
Zul. Betriebsspannung:
max. 40 V
Anschlusskabel:
5 m LIYY 2 x 0,14 mm², Ø 3,2 mm
Hinweise
Dieser Tür- bzw. Fensterkontakt ist zur Verwendung mit der Alarmzentrale Connect 5201 00 bzw. mit dem I/O-Modul 5251 16 geeignet.
Beim Anschluss an den Funk Magnetkontakt ist der 200 kΩ Widerstand, der dem Funk Magnetkontakt beiliegt, zu verwenden.
Beim Einbau in Stahlprofile (magnetischer Werkstoff) können nur Blockreedkontakte verwendet werden.
Lieferumfang
Zwei Aufbau-Gehäuse, zwei Kappen, drei Unterlegteile 2 mm, ein Unterlegteil 6 mm sind im Lieferumfang enthalten.
Abmessungen in mm
Gehäuse:
B 54
H 13
T 13
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.