SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ ohne Befestigungskrallen
System 55

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 4466 01
4466 01
6,90 EUR
EAN 4010337095088
VE 10
PS 21
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 4466 03
4466 03
6,90 EUR
EAN 4010337095101
VE 10
PS 21
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 4466 27
4466 27
6,90 EUR
EAN 4010337095125
VE 10/100
PS 21
Anthrazit
Best.-Nr. 4466 28
4466 28
8,59 EUR
EAN 4010337095132
VE 10/100
PS 11
Farbe Alu
Best.-Nr. 4466 26
4466 26
13,10 EUR
EAN 4010337095118
VE 10
PS 11
Schwarz matt
Best.-Nr. 4466 005
4466 005
13,10 EUR
EAN 4010337095071
VE 10/100
PS 11
Grau matt
Best.-Nr. 4466 015
4466 015
13,10 EUR
EAN 4010337095095
VE 1/5
PS 11
Edelstahl
Best.-Nr. 4466 600
4466 600
21,23 EUR
EAN 4010337095149
VE 10
PS 11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/23
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Ersetzt voll kompatibel 0466 ..

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
  • Geringe Einbautiefe.
  • Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
  • Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
  • Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
  • Bruchsicherer Thermoplastsockel.

Technische Daten

Einbautiefe:
29 mm

Leitergut:
starr und flexibel

Anschlussquerschnitt
für Leiter von:
1,5 mm² bis 2,5 mm²

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads