Mitt hus
0
SE
Jalusistyrning
Jalusiknapp eller -brytare 1-polig 10 A 250 V~ med textfält
Gruppknapp/-brytare
Nyckelknapp 10 A 250 V~ för alla DIN-profilhalvcylindrar
Tryckknapp 1-polig
Nyckelbrytare 10 AX 250 V~ för alla DIN-profilhalvcylindrar
Brytare 2-polig
Metalltäckplatta 125 x 100 mm
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
Gira vattentät utanpåliggande IP44
Jalusistyrning