Mitt hus
0
SE
Koppla och trycka
Vippbrytare 10 AX 250 V~med vippa
Universal-av-trapp
Vippbrytare 10 AX 250 V~med vippa 2-knappars
Kronbrytare
Vipptryckknapp 10 A 250 V~med vippa
Slutande kontakt 1-polig
Vippbrytare British Standard (BS EN 60669-1) 3-delad med vippknappar
Frånkopplare
Vippbrytare British Standard (BS EN 60669-1) 3-delad med vippknappar
Universal-av-trapp
Knappbrytare 10 AX 250 V~ med vippa
Knappbrytare 10 AX 250 V~med rakt stående vippa
Knappbrytare 10 AX 250 V~ med vippa 2-knappars
Knappbrytare 10 AX 250 V~med rakt stående vippa 2-knappars
Tryck-kontrollbrytare 10 AX 250 V~ med vippa
Tryck-kontrollbrytare 10 AX 250 V~med rakt stående vippa
Universal-av-trapp
Vippknapp 3-knappars 10 A 250 V~med vippor
Slutande kontakt 1-polig
Knapp 10 A 250 V~ med rakt stående vippa
Växlande kontakt 1-polig
Knapp 10 A 250 V~ med rakt stående vippa med kontrollfönster
Växlande kontakt 1-polig
Vippa
Ny
Vippa med tryck
Vippa med textfält
Vippa med stort textfält
Vippa med symbol
Vippbrytare med stort textfält och stor, relief symbol
Vippa med symbol ringklocka och textfält
Ringklocka
Vippbrytare med stort textfält och symbol
Ringklocka
Vippa 2fack
Vippa 2knappars, komplett med tätningssats IP44
Standard 55, Gira E2
Vippa 2-knappars med kontrollfönster för vippkontrollbrytare
Vippa 2fack med pilsymbol
Vippa med kontrollfönster
Vippa med kontrollfönster och textfält
Vippa med kontrollfönster och symbol
Ljus
Vippa med stort kontrollfönster
Vippa med stort kontrollfönster och symbol
Ljus
Täckplatta med vred för 3-lägesbrytare
Nolläge
Täckplatta med kontrollfönster för dragbrytare
Hotellkortsbrytare 10 A 250 V~ med textfält
Växlande kontakt 1-polig
LED-signalbelysning 230 V~ röd/grön
System 3000 knappsats
System 3000 knappsats pilsymboler
System 3000 knappsats 2knappars
System 3000 knappsats Memory pilsymboler
System 3000 jalusistyrning och timer Display
System 3000 knappsats BT
System 3000 jalusitimer och timer BT pilsymboler
eNet trådlös knappsats
eNet trådlös knappsats pilsymboler
eNet trådlös knappsats Memory
eNet trådlös knappsats Memory pilsymboler
Touchsensor 2 1-knapp 24V potentialfri med textfält
Touchsensor 2 3-knappars 24V potentialfri med textfält
FI-jordfelsbrytare 30 mA
Täckplatta med vred för tidsströmbrytare och jalusibrytare resp. -knapp
Täckplatta med vred för jalusibrytare eller -knapp
Täckplatta för nyckelbrytare och nyckelknapp
Blindplatta med montagering
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
Gira System 55
Koppla och trycka