Uttag CEBEC 16 A 250 V~ med lock
Vattentät utanpåliggande

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
grå
Artikelnr. 4485 30
4485 30
EAN 4010337095781
FE 1
PS 14
 
Nyhet. Kan levereras fr.o.m. 04/2024.

Egenskaper

Egenskaper

  • Med skruvklämmor.
  • Plast: halogenfri, slag- och brottsäker termoplast, eller kallas det då polykarbonat.

Tekniska data

Anslutningsarea
för ledare från:
1,5 mm² till 2,5 mm²

Omgivningstemperatur
Shutter:
0 °C till 45 °C

Hänvisningar

  • Godkänd enligt NF C 61-314 (2003).
  • Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt IEC 60884-1.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads