SCHUKO 3vägs grenuttag 16 A 250 V~ vågrätt med lock
Vattentät utanpåliggande

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
grå
Artikelnr. 4789 30
4789 30
EAN 4010337092773
FE 1
PS 14
 
Nyhet. Kan levereras från 01/2023.

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Plast: halogenfri, slag- och brottsäker termoplast, eller kallas det då polykarbonat.

Tekniska data

Anslutningsarea
för ledare från:
1,5 mm² till 2,5 mm²

Hänvisningar

  • Även strömställare, tryckknappar eller ljussignaler användas i stället för de jordade uttagen.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads