Gira One Server

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 2039 00
2039 00
EAN 4010337114062
FE 1
PS 25
 
Nyhet.

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Idrifttagningsserver på max. 200 Gira One-enheter.
  • Visualiseringsserver för mobila enheter (iOS och Android).
  • Gira Smart Home-appen är tillgänglig även för datorer med Windows operativsystem.
  • Förbrukare som visualiseras i Gira Smart Home-appen: Brytare, dimmer, garageport, dörröppnare, jalusi, rulljalusi, markis, takfönster, takkupol (med och utan positionering), golvvärme (elektrisk), golvvärme (vattenburen), värmeelement (elektriskt), värmeelement (vattenburet), golvvärme/-kylning (vattenburen), värme- och kylbehovsmeddelande, statusindikering för ett binärt tillstånd (på, av), statusindikering av decimaltillstånd (är-temperatur)
  • Gruppstyrning (brytare, dimmer, jalusi, rulljalusi, markis, takfönster, takkupol), scener, IP-kamera, Sonos-ljudsystem, Philips hue, eNet SMART HOME.
  • Automatisk projektdokumentation.
  • Automatisk slutkundsdokumentation.
  • Integrerad diagnosfunktion:
    • Bussmonitor för styrning av enheter och förbrukare.
    • Telegrammonitor med cirkluär buffert för lagring av upp till 500 000 telegram.
  • För varje projekt kan upp till 250 förbrukare styras via Gira Smart Home-appen.
  • Upp till 250 timers med 10 timerpunkter vardera som användaren kan ställa in i appen.
  • Det går att spara upp till 62 användare i användarhanteringen.
  • Närvarosimulation med start på motsvarande dag.
  • Anslutning till Sonos med max. 8 Sonos-rum inkl. tilldelning och val av favoriter.
  • Anslutning till Philips hue med max. 30 hue-förbrukare, resp. max. 5 hue-bryggor.
  • Anslutning av max. 20 IP-kameror.
  • Anslutning av en eNet SMART HOME-server med max. 100 eNet av kopplings- dimrings- och skuggfunktioner.
  • Samtidig åtkomst från 100 mobila enheter till Gira One Server.
  • Intuitiv app med ett användargränssnitt som användaren kan ändra efter behov:
    • Personliga favoriter.
    • Enkel parameterinställning av timerfunktion och scener.
    • Enkel ändring av funktioner och rum (sortering, beteckningar, symboler, parametrar, rums- och funktionstilldelning).
    • Över 400 symboler för individuell inställning av visualiseringen.
    • Temperaturen visas i sidhuvudet (inomhus- och utomhustemperatur).
    • NFC-tagg för att hämta personliga scener.
    • Automatisk platsbestämning med GPS för astrofunktionen.
    • Aktivera fjärrstyrning och godkänna andra användare.
    • Godkänna fjärrunderhåll för elektriker.
    • Användarhantering inkl. hantering av behörigheter för enskilda användare.
    • PIN-kodsskydd för systeminställningar i Gira Smart Home-appen.
    • Enhetslösenordet för Gira One Server kan ändras i Gira Smart Home-appen om du är administratör.
    • Upp till 50 scener med upp till 64 scenvarianter.
  • Åtkomst till flera profiler i Gira Smart Home-appen (Gira One, Gira X1).
  • Snabb idrifttagning:
    • Projektering och idrifttagning görs med den nya Gira Project Assistant (fr.o.m. GPA version 5). Gira Project Assistant kan laddas ned gratis i Gira-download-området.
    • Guidad projektering steg för steg gör att det är mycket enkelt att ta Gira One-systemet i drift.
    • Idrifttagning offline med GPA: Förberedelse vid skrivbordet utan att ha tillgång till enheterna ännu. Import på plats hos kunden efter att enheterna har installerats.
    • Snabba ändringar och uppdateringar av projektet kan göras under drift utan att enheterna behöver startas om.
  • Avläsning av det aktuella projektet med hjälp av GPA.
  • Projekt-backup:En projektkopia sparas automatiskt på Gira One Server.
  • Kontinuerliga funktionsutökningar och -uppdateringar via kostnadsfria firmware- och programvaruuppdateringar.
  • Två RJ45-uttag med brytarfunktion stöder den enkla genomföringen av patchkabeln.
  • Baserat på den globalt erkända Smart Home-standarden KNX.

Hög säkerhet:

  • Integrerad, säker fjärråtkomstfunktion för Gira Smart Home-appen.
  • Integrerad, säker fjärrunderhållsfunktion med Gira projektassistent.
  • Enhetslösenordet skyddar Gira One Server mot obehörig åtkomst.
  • Den krypterade TLS-dataöverföringen mellan Gira Smart Home-appen och Gira One Server förhindrar att obehöriga kan läsa innehållet.
  • Den krypterade busskommunikationen (KNX Data Secure) mellan Gira One-enheter och Gira One Server skyddar mot obehörig åtkomst och manipulation av Smart Home av tredje part.
  • VDE-certifiering ”Smart Home – informationssäkerheten testad”.

Tekniska data

Gira One Medium:
Twisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8

Testspänning:
4 kV (KNX/EIB bussledning)

Märkspänning:
DC 24 till 30 V

Effektförbrukning:
2 W

IP-kommunikation:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)

Protokoll som stöds:
DHCP, AutoIP, TCP/IP, UDP/IP

Anslutningar:
IP: 2 x uttag RJ45

Anslutningar:
Gira One Bus: Anslutnings- och vidarekopplingsklämma

Omgivningstemperatur:
0 °C till +45 °C

Strömförbrukning:
70 mA

Hänvisningar

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Download (en)


Gira One
Guides / system basics

System basics

Artikelnr.

PDF, 52.532 Kb

Ladda


Gira One Server
Operating instructions

Installation and operating instructions

Artikelnr. 2039 00

PDF, 280 Kb

Ladda


Gira One Server
Technical Documentation

Technical documentation

Artikelnr. 2039 00

PDF, 633 Kb

Ladda


Gira One Server Firmware-Update
Software

To perform the update the Gira Project Assistant V 5.0 is required.

Artikelnr. 2039 00

ZIP, 54.809 Kb

Ladda


Gira Smart Home Windows Client 32 Bit
Software

Gira Smart Home App for Windows PC

Artikelnr. 2096 00
2039 00

EXE, 60.845 Kb

Ladda


Gira Smart Home Windows Client 64 Bit
Software

Gira Smart Home App for Windows PC

Artikelnr. 2096 00
2039 00

EXE, 63.707 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads