SCHUKO-uttag 16 A 250 V~ med fällbart lock, kontrollampa och shutter
System 55

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
cremevit blank
Artikelnr. 2763 01
2763 01
EAN 4010337059448
FE 1/5
PS 01
kritvit blank
Artikelnr. 2763 03
2763 03
EAN 4010337059554
FE 1/5
PS 01
kritvit sidenmatt
Artikelnr. 2763 27
2763 27
EAN 4010337059578
FE 1/5
PS 01
antracit
Artikelnr. 2763 28
2763 28
EAN 4010337059585
FE 1/5
PS 11
alufärg
Artikelnr. 2763 26
2763 26
EAN 4010337059561
FE 1/5
PS 11
svart matt
Artikelnr. 2763 005
2763 005
EAN 4010337037613
FE 1/5
PS 11
grå matt
Artikelnr. 2763 015
2763 015
EAN 4010337085324
FE 1/5
PS 11
 
Utgående artikel. Kan levereras till 05/2023.

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Tekniska data

Monteringsdjup
Ny generation:
29 mm

Anslutningsarea
för ledare från:
1,5 mm² till 2,5 mm²

Omgivningstemperatur
shutter:
0 °C till -45 °C

Hänvisningar

  • Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt IEC 60884-1.

Leveransen innehåller

  • Glimlampselement ingår i leveransen.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads