KNX RF fjärrkontroll 2knappars

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
antracit
Artikelnr. 5122 00
5122 00
EAN 4010337017226
FE 1
PS 06
 
Med KNX RF-fjärrkontroller blir styrningen mobil: Den önskade KNX-funktionen kan enkelt aktiveras med fjärrkontrollen från alla platser i huset. KNX RF-fjärrkontrollerna skickar trådlösa KNX-telegram när knappen trycks ned, beroende på parameterinställningen i aktuellt program. Det kan till exempel vara telegram för att koppla eller trycka: för att dimra eller för markisstyrning. Dessutom är det möjligt att programmera värdegivarfunktioner (dimringsvärdegivare och extra scen-biapparater).

Egenskaper

Egenskaper

  • Bekräftelsefunktion, sändnings- och statusindikering med tvåfärgad LED (röd/grön) separat för varje knapp genom 2-stegs visningsfunktion.
  • Statusindikering alternativt med separat 1-bit-status-kommunikationsobjekt.
  • Sändnings- och bekräftelseindikering kan stängas av.
  • Konfiguration, driftsättning och parametrering utförs via ETS (version 5 eller nyare).
  • Batteridriven apparat.

Funktionen "koppla"

  • Vipp- eller knappfunktion.
  • Kommandon när knapp trycks och släpps kan parametreras (TILL, FRÅN, OMKOPPLING, ingen reaktion).

Funktionen "dimra"

  • Vippfunktion.
  • Kommando när vippbrytaren trycks (höger och vänster knapp) kan parametreras (ljusare - TILL, mörkare - FRÅN).

Funktionen "persienn"

  • Vippfunktion.
  • Kommando när vippbrytaren trycks (höger och vänster knapp) kan parametreras (UPP, NED, OMKOPPLING).
  • Tiden mellan kort- och långtidskommando kan parametreras.

Funktionerna "värdegivare" och "scen-biapparat"

  • Vippfunktion.
  • Kommando när vippbrytaren trycks (höger och vänster knapp) kan parametreras (värde 0 till 255, 0 till 100% eller scennummer).
  • Vid scen-biapparat: Minnesfunktion möjlig.

Tekniska data

KNX-medium:
RF1.R

Idrifttagningsläge:
S-läge

Märkspänning:
DC 3 V

Batterier:
1 x CR 2450N

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Radiofrekvens:
868,3 MHz

Sändningseffekt:
Max. 20 mW

Räckvidd (öppen terräng):
ca. 100 m

Batteri
Typ:
CR 2450N
UN-nr:
3091

Hänvisningar

  • Batterier är förbrukningsmaterial och skall regelbundet bytas ut. Beakta föreskrifterna för avfallshantering av begagnade batterier.

Leveransen innehåller

  • Batteriet ingår i leveransinnehållet.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar

Gira KNX RF-system
Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


RF fjärrkontroll 2knapps, RF fjärrkontroll 4knapps
Bruksanvisningar

Bruksanvisning

Artikelnr. 5122 00
5124 00

PDF, 247 Kb

Ladda


Download (en)


KNX RF
Technical Documentation

System documentation

Artikelnr.

PDF, 8.098 Kb

Ladda


KNX RF remote control, 2-gang and 4-gang
Technical Documentation

Technical documentation

Artikelnr. 5122 00
5124 00

PDF, 10.296 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads