Brytaktor 2-kanals/jalusiaktor 1-kanal 16 A med binäringång 3-kanals för Gira One och KNX

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Inbyggd
Artikelnr. 5062 00
5062 00
EAN 4010337099253
FE 1/5
PS 06
 
Nyhet.
Ersatt1057 00

Alternativ beskrivning

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

    Ingångar

    • Ingångarna 1 och 2 fungerar beroende på ETS-parametreringen av användning av omkopplare, knapp eller kontakt antingen internt på reläutgången eller separat på KNX. Ingång 3 påverkar alltid KNX.
    • Funktionerna för ingångarna vid påverkan på KNX (omkoppling, dimning, jalusi, värdegivare, scenbiapparat, 2-kanalsmanövrering, regulatorbiapparat, ingen funktion).
    • Koppling: Kommando vid stängning och öppning av kontakten kan ställas in (ingen reaktion, PÅ, AV, OM).
    • Dimning: Dimning av ljusstyrka och/eller färgtemperatur. Kommando vid stängning av kontakten, tid mellan omkoppling och dimning, dimning i flera steg, meddelandeupprepning vid lång signal vid ingången och sändning av ett stoppmeddelande i slutet av dimningen kan konfigureras.
    • Jalusi: Kommando vid stängning av kontakten och manövreringskonceptet kan parametreras. Tider för kort och lång signal vid ingången och lamelljustering kan anpassas.
    • Värdegivare: Funktionssätt som 1 byte, 2 byte, 3 byte eller 6 byte värdegivare inkl. färgtemperatur och färgvärdegivare. Individuellt konfigurerbara värden. Värdejustering vid långsignal vid ingången är möjligt (gäller ej 6 byte-värdegivare).
    • Scenbiapparat: Funktionssättet (med eller utan minnesfunktion) och scennumret kan ställas in.
    • 2-kanalsmanövrering: Vid stängning av kontakten vid ingången kan upp till två telegram skickas ut på KNX. Manövreringskonceptet kan ställas in (endast kanal 1 eller kanal 2/båda kanaler). Kanalernas funktionssätt (1 bit, 1 byte, 2 byte, 3 byte, 6 byte) kan konfigureras separat.
    • Regulatorbiapparat: Funktionssätt (omkoppling av driftläge, tvångsomkoppling av driftläge, närvarofunktion och börvärdesförskjutning) kan konfigureras.
    • Alla eller enskilda ingångar över ett 1 bit-objekt kan ställas in. Spärrobjektets polaritet, beteende vid början och slut av spärrningen och beteende under en aktiv spärrning kan ställas in.

    Logikfunktioner

    • Apparaten har 8 interna logikfunktioner.
    • Logiknät (OCH, ELLER, exklusiv OCH, exklusiv ELLER, med upp till 4 ingångar vardera).
    • 1-bit-till-1-Byte-omsättare med ingångsfilter, spärrobjekt och angivning av utgångsvärden.
    • Spärrdel med filter- och tidsfunktioner samt spärrobjekt.
    • Jämförelse för värden med 9 olika ingångs-dataformat och många jämförelsealternativ.
    • Gränsvärdebrytare med hysteres med övre och undre gränsvärde vid 9 olika ingångs-dataformat. Inkl. angivning av 1-Bit-utgångsvärden.
    • Logikfunktionerna har egna KNX kommunikationsobjekt och kan redigera telegram från utgången eller andra bussenheter.
    • Jalusi- eller kopplingsdrift parametrerbar. I jalusidrift grupperas de båda utgångarna (A1/A2) till en jalusiutgång.
    • Apparaten har tre ingångar med en gemensam referenspotential.
    • Inläsning av kopplingstillstånd för installationsbrytare eller -knappar och andra potentialfria kontakter vid ingångar 1 till 3.
    • Signalutvärdering för upptinings- och läckagesensorer (se tillbehör) vid ingångar 1 till 3.
    • Registrering av temperaturvärden via fjärrsensor (se tillbehör) vid ingång 3.
    • Upp till 8 oberoende logikfunktioner för utförande av enkla eller komplexa logiska operationer.
    • Aktivt sändningsslut retur- eller statusmeddelanden kan fördröjas efter att busspänningen återkommit eller efter en ETS-programmering.
    • Bistabilt relä.

    Markisfunktioner

    • Parametrerbara funktioner: Styrning av lamelljalusier, rulljalusier, markiser, takfönster eller vädringsluckor.
    • Separat parametrerbara förhängeskörtider med körtidsförlängning till det övre ändläget.
    • Vid lamelljalusier kan parametrering ske oberoende av lamellkörtid.
    • Omkopplingstid inställningsbar vid byte av färdriktning och tider för kort- och långtidsdrift (Step, Move).
    • Reaktioner vid busspänningsåterkomst samt efter ett ETS-programmeringsförlopp kan ställas in.
    • Central styrning över upp till 6 långtidsobjekt är möjligt (AUF, AB, permanent AUF, permanent AB).
    • Feedback för förhängesposition eller lamellposition. Dessutom kan en ogiltig upphängningsposition eller en drivningskörning få feedback. Aktiva (vid ändring eller cykliskt skickad till buss) eller passiva (avläsbara objekt) feedbackfunktioner.
    • Tilldelning av upp till 5 olika säkerhetsfunktioner (3 vindlarm, 1 regnlarm, 1 frostlarm), med cyklisk övervakning vid önskemål.
    • En omfattande solskyddsfunktion med fast och variabel upphängnings- eller lamellposition i början eller slutet av funktionen kan aktiveras. Inklusive dynamisk lamelloffset för lamelljalusier. Även med förbättrat solskydd för integrering i mer komplexa skuggstyrningar (har separata automatik- och spärrobjekt). Därmed även med uppvärmnings-/kylningsautomatisk och närvarofunktion.
    • Duksträckningsfunktion för markiser.
    • Utökad spärrfunktion med kvitteringsalternativ.
    • Vädringsfunktion för fönster med fönsterkontakter.
    • Intelligent inlärningsfunktion för upphängningskörning.
    • Framtvingad ställningsfunktion eller spärrfunktion kan utföras.
    • Upp till 64 interna scener kan parametreras.
    • Scenminnesfunktion: Ytterligare visuell feedback.
    • Utökad scenöppning (bläddring mellan scener).

    Kopplingsfunktioner

    • Oberoende koppling av kopplingsutgångarna.
    • Slutande eller brytande.
    • Central kopplingsfunktion över upp till 6 kopplingsobjekt (PÅ, AV, permanent PÅ, permanent AV).
    • Feedback koppling: Aktiv eller passiv feedbackfunktion.
    • Reaktioner vid busspänningsavbrott och -återkomst samt efter ett ETS-programmeringsförlopp kan ställas in.
    • Logisk anknytningsfunktion separat för varje utgång.
    • Spärrfunktion kan parametreras för varje kanal. Alternativ framtvingad ställningsfunktion separat för varje utgång.
    • Utökad spärrfunktion med kvitteringsalternativ.
    • Tidsfunktioner (fördröjd tändning/släckning, trappljusfunktion – även med förvarningsfunktion).
    • Integrering i ljusscener är möjligt: Upp till 64 interna scener kan parametreras beroende på utgång.
    • Scenminnesfunktion: Ytterligare visuell feedback.
    • Utökad scenöppning (bläddring mellan scener).
    • Drifttimmesräknare kan aktiveras separat för varje utgång.
    • Ingångsövervakning av cyklisk uppdatering av kopplingsobjektet med säkerhetsställning.

    Tekniska data

    KNX medium:
    TP256

    Anslutningar
    KNX:
    Anslutningsklämmor på styrledningen
    Ingångar:
    Anslutningsklämmor på styrledningen
    Last:
    Skruvklämmor

    Anslutningsarea:
    max. 4 mm²

    Ingångar
    Antal:
    3

    Ingångstyp:
    potentialfri

    Avkännarspänning
    Biapparatingångar:
    ca. 5 V

    Total längd
    Biapparatledning:
    max. 10 m

    Omgivningstemperatur:
    -5 °C till +45 °C

    Märkspänning
    KNX:
    DC 21 till 32 V SELV

    Maximal slut- och brytförmåga:
    AC 250 V, Σ 16 AX

    Maximal inkopplingsström:
    800 A (200 µs), 165 A (20 ms)

    Anslutningseffekt
    Resistiv last:
    2500 W
    Kapacitiv last:
    16 A, max. 140 µF
    Motorer (markis eller fläkt):
    1380 W
    Glödlampor:
    2300 W
    HV-halogen:
    2300 W
    230 V LED:
    Typ. 400 W
    Lindad transformator:
    1200 VA
    Tronic-transformator:
    1500 W
    Ljusrör, okompenserade:
    1000 VA
    Ljusrör,duo-koppling:
    2300 VA
    Ljusrör, parallellkompenserade:
    1160 VA

    Hänvisningar

    • KNX Data Secure-kompatibel.
    • Snabb nedladdning av applikationen (Long Frame-stöd).
    • EffektreduceringReducering av brytström per enhet (från Σ 16 A)
      • per 5 °C överskridning av 35 °C, 10 % reducering
      • vid inbyggnad i trä- eller regelvägg, 15 % reducering
      • flerfackskombinationer, 20 % reducering.

    Leveransen innehåller

    • Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.

    Yttermåti mm

    B x H x D: 48 50 28

    Fler bilder i media-databasen

    I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

    Till media-databasen

    Download


    Datablad

    PDF

    Ladda


    Anbudsunderlag

    TXT

    Ladda


    Reléaktuator 2kanals / jalusiaktor 1kanal 16 A med binäringång 3kanals för KNX
    Bruksanvisningar

    Bruksanvisning.

    Artikelnr. 5062 00

    PDF, 649 Kb

    Ladda


    Reléaktuator 2kanals / jalusiaktor 1kanal 16 A med binäringång 3kanals för KNX
    Produktdatabas

    Produktdatabas fr.o.m. ETS5.7.3

    Artikelnr. 5062 00

    ZIP, 1.905 Kb

    Ladda


    Download (en)


    Switching actuator 2-gang / blind actuator, 1-gang 16 A with binary input, 3-gang for KNX
    Technical Documentation

    Technical documentation.

    Artikelnr. 5062 00

    PDF, 6.480 Kb

    Ladda



    Beställinfo Egenskaper Downloads