System 106 Infomodul

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
brons
Artikelnr. 5560 921
5560 921
EAN 4010337100904
FE 1
PS 20
 
Brons nyhet. Leveransdatum i förtydligande.

Nödvändigt tillbehör

Gira System 106 är det nya installationssystemet av helmetall, i stilren och elegant design utan ramar. Det har ett basmått på 106,5 × 106,5 mm. Med det nya modulära portregistret i Gira System 106 börjar gästfriheten redan utanför ytterdörren. Alla funktioner presenteras i en harmonisk och enhetlig framtoning, från anropsknappar, röstmodul och kamera till informations- och blindmodul. När det är mörkt ute ser de bakgrundsbelysta anropsknapparna med textfält till att det blir god läsbarhet och en tilltalande design.

Kan anpassas individuellt genom den modulära uppbyggnaden
System 106 kan användas i en- eller flerfamiljshus, samt i kontor, industribyggnader och hotell. Den modulära uppbyggnaden av systemet möjliggör en individuell anpassning av storlek, design och funktionalitet utifrån respektive behov. Kompletteringar och ändringar kan genomföras när som helst genom ett enkelt byte av moduler.
Med systemet är det t.o.m. möjligt att bara byta ut fronten. På så sätt kan anläggningens utseende förändras i efterhand utan att elektronikenheter behöver bytas ut, t. ex. från trafikvit yta till rostfritt stål.

Material av hög kvalitet
Modulerna har inga ramar och finns tillgängliga med fronter i massivt material som borstat rostfritt stål (V2A och V4A), anodiserat aluminium C-0 och en trafikvit lackerad metallegering (RAL 9016): stabila material som garanterar lång hållbarhet. Kameran och displaymodulen (DIN 18040) har en täckplatta av svart glas.

Enkel installation och steglös montering
Systemet kan installeras i olika steg, parallellt med hur bygget fortskrider. På så sätt är det möjligt att endast montera den undre delen av den utanpåliggande kapslingen i en tidig byggfas. Ledningar och moduler kan installeras senare när de behövs.

Individuell textning möjlig
Anropsknappar och infomoduler kan lasergraveras efter individuella önskemål via Gira textservice.

Egenskaper

Egenskaper

  • T. ex. för husnummer som ska synas tydligt.

Tekniska data

Anslutningar
System:
2 x grenuttag

Omgivningstemperatur:
-25 °C till +70 °C

Kapslingsklass:
IP54

Hänvisningar

  • Denna produkt kan endast beställas hos Gira textservice.
  • Professionell text kan erhållas från Gira textservicewww.marking.gira.com.

Yttermåti mm

106,5 106,5 28,7

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar

Gira-konfiguratorn för porttelefon
Gira porttelefonsystem kan användas för anläggningar av olika typ och storlek: Från en- och flerfamiljshus till hela bostadsområden. Från enkla ljudanläggningar och videoanläggningar till anslutning till ett datornätverk. Gira-konfiguratorn för porttelefonsystem är ett användarvänligt onlineverktyg som gör konfigurationen av sådana anläggningar till en barnlek – både för husägare och fastighetsförvaltare, men även för hantverkare och andra proffs.
Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


System 106 Infomodul / System 106 Blindmodul
Bruksanvisningar

Bruksanvisning

Artikelnr. 5560 ..
5568 ..

PDF, 1.588 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads