System 3000 reläbrytarinsats potentialfri

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 5407 00
5407 00
EAN 4010337112068
FE 1
PS 02
 
Nyhet. Kan levereras från 10/2022.

Nödvändigt tillbehör

Alternativt tillbehör

Se listan vid

S3000 reläibryterins.

Egenskaper

Egenskaper

  • Omkoppling av belysning och enfas-fläktmotorer.
  • Styrning av elektrisk golvvärme och termiska ställdon i kombination med en frontmodul för rumstermostat.
  • Biapparater kan anslutas.
  • Automatisk frånkoppling av lasten. Fördröjningstiderna kan ställas in i fem steg. De kan inte utlösas i efterhand.
  • Testdrift för funktionskontroll.
  • Drift med nolledaranslutning.

Kombination med KNX RF knappsats 1knapp / 2knappars

  • Kopplingsaktorkanal 1knapp.
  • Sensorkanal 1knapp resp. 2knappars.
  • Lokal styrning av system 3000 insats möjligt.
  • Trådlös styrning av andra KNX-enheter som sensor möjlig.
  • Insatsens funktioner:
    Öppna/stäng, trapphusfunktion, scenfunktion, spärrfunktion, tidsfördröjning.
    Biapparatingång som extra manöverställe för insatsen System 3000 eller för trådlös styrning av andra KNX enheter som sensor.

Tekniska data

Märkspänning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Brytström vid 35 °C
Resistiv:
16 A (AC1)

Brytström
Lysrör:
4 AX

Standby:
0,1 till 0,5 W

Anslutningsledning vid 35 °C
HV-LED-lampor:
typ. 400 W
Kompaktlysrör:
typ. 400 W
Glödlampor:
2300 W
HV-halogen:
2000 W
Tronic-trafo:
1500 W
Induktiva transformatorer:
1000 VA
Ljusrör, okompenserade:
920 VA

Kapacitiv last:
920 VA (115 µF)

Tidsfördröjning:
utan, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min

Monteringsdjup:
24 mm

Montering:
i apparatdosa enligt DIN 49073

Omgivningstemperatur:
-25 °C till +45 °C

Hänvisningar

  • Reducera den anslutna belastningen vid en högre omgivningstemperatur än 35 °C.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads