System 3000 manöverfrontmodul BT

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
cremevit blank
Artikelnr. 5368 01
5368 01
EAN 4010337104094
FE 1/5
PS 02
kritvit blank
Artikelnr. 5368 03
5368 03
EAN 4010337104100
FE 1/5
PS 02
kritvit sidenmatt
Artikelnr. 5368 27
5368 27
EAN 4010337104124
FE 1/5
PS 02
antracit
Artikelnr. 5368 28
5368 28
EAN 4010337104131
FE 1/5
PS 02
alufärg
Artikelnr. 5368 26
5368 26
EAN 4010337104117
FE 1/5
PS 02
svart matt
Artikelnr. 5368 005
5368 005
EAN 4010337104148
FE 1
PS 02
grå matt
Artikelnr. 5368 015
5368 015
EAN 4010337104155
FE 1/5
PS 02
rostfritt stål
Artikelnr. 5368 600
5368 600
EAN 4010337104162
FE 1/5
PS 02
 
Nyhet.

Nödvändigt tillbehör

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Användning och programmering med mobil slutenhet (smart telefon eller surfplatta) via bluetooth med appen Gira Bluetooth.
  • Drift med System 3000 för timer-, dimmer- eller jalusiinsats resp. biapparatsinsats 3-tråds.

Funktioner på frontmodulen

  • Manövrering av förhängen och belysning.
  • Gångtid och ett individuellt mellanläge som kan sparas med System 3000 jalusi-styrinsats.
  • Inkopplingsljusstyrka för belysning kan sparas med System 3000 dimmerinsats eller DALI-Power-styrenhet.

Funktioner med appen Gira Bluetooth

  • Manövrering av förhängen och belysning med status återkoppling.
  • Indikering av aktuell positionsinställning av förhänge eller dimmer.
  • Aktivera/deaktivera automatisk drift.
  • Nattläge kan ställas in. Status- och funktions-LED lyser inte permanent.
  • Programmering av upp till 40 individuella omkopplingstidpunkter.
  • För varje omkopplingstid kan jalusi- och lamellpositioner eller omkopplings- och dimmervärden sparas.
  • Kopiering av omkopplingstider till ytterligare apparater.
  • Inkoppling vid solupp- resp. solnedgång (astrofunktion).
  • Astrotid optimeras genom lokaliseringsbestämning.
  • Inställningsbar astro-tidsförskjutning.
  • Slumpfunktion.
  • Automatisk uppdatering av datum och tid vid anslutning till smart telefon eller surfplatta.
  • Möjlighet att lösenordsskydda tidsprogram och konfiguration.
  • Spara en förhängesposition, förhängesgångtid, omställningstid för lameller.
  • Möjlighet för omställning till omvänd drift för jalusi-insatser.
  • Maximal och minimal ljusstyrka för dimmerinsats kan ställas in.

Tekniska data

avvikelse
per månad:
± 10 s

Gångreserv:
ca 4 h

Radiofrekvens:
2,402 till 2,480 GHz

Sändningseffekt:
max. 2,5 mW, klass 2

Sändningsräckvidd:
typ. 10 m

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Hänvisningar

  • Vid anslutning till appen Gira Bluetooth aktualiseras tiden.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Jalusistyrning och timer BT, Knappsats BT
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 5367 ..
5368 ..

PDF, 314 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads