Insats för USB-spänningsförsörjning, 2-vägs
Typ A/typ A

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
svart
Artikelnr. 2359 00
1851134
2359 00
1851134
EAN 4010337084655
FE 1/5
PS 02
 
Utgående artikel. Kan levereras till 12/2024.

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Laddningsmöjlighet för upp till två enheter samtidigt via USB-kabel typ A.
  • Lämplig som laddare, t.ex. för mobiltelefoner och liknande apparater.

Tekniska data

Laddström:
max. 3 A

Märkspänning
primär:
AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
sekundär:
5 V (± 5 %)

Standby:
≤ 0,15 W

Inbyggnadsdjup:
32 mm

Omgivningstemperatur:
+10 °C till +40 °C

Verkningsgrad:
≥ 75 %

Uppfyller standarderna:
DIN EN 60950-1/A2

Leveransen innehåller

  • USB-kabel typ A ingår inte i leveransomfånget.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 235900

RFA, 440 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 235900

IFC, 15 Kb

Ladda


Download (en)


Insert for USB power supply, 2-gang
Operating instructions

Operating instructions.

Artikelnr. 2349 00
2359 00
2369 00

PDF, 535 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads