Schuko-uttag 16 A 250 V~ med shutter och USB-spänningsförsörjning 2-knappars
Typ A / typ C

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
cremevit blank
Artikelnr. 2459 01
2459 01
EAN 4010337076223
FE 1
PS 02
kritvit blank
Artikelnr. 2459 03
2459 03
EAN 4010337076179
FE 1
PS 02
kritvit sidenmatt
Artikelnr. 2459 27
2459 27
EAN 4010337076186
FE 1
PS 02
antracit
Artikelnr. 2459 28
2459 28
EAN 4010337076285
FE 1
PS 02
alufärg
Artikelnr. 2459 26
2459 26
EAN 4010337076193
FE 1
PS 02
svart matt
Artikelnr. 2459 005
2459 005
EAN 4010337076209
FE 1
PS 02
grå matt
Artikelnr. 2459 015
2459 015
EAN 4010337090151
FE 1
PS 02
 

Egenskaper

Egenskaper

  • Laddningsmöjlighet för upp till två terminalenheter samtidigt via USB-kabel typ A och typ C.
  • Upp till två enheter kan laddas samtidigt.

Tekniska data

Ingångsspänning:
AC 220 - 250 V, 50/60 Hz

USB-anslutning:
1 x typ A, 1 x typ C

Utgångsspänning USB:
DC 5 V

Laddström
USB A:
max. 2,4 A
USB C:
max. 3 A

Standby:
≤ 80 mW

Anslutningsarea
för ledare från:
1,5 mm² till 2,5 mm²

Monteringsdjup:
32 mm

Omgivningstemperatur:
+5° C till +35° C

Hänvisningar

  • Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt IEC 60884-1.
  • Vid långa laddningscykler kan produktens kapsling bli varm.
  • En djup apparatdosa rekommenderas.

Leveransen innehåller

  • USB-kabel typ A eller typ C ingår inte i leveransomfattningen.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Schuko-uttag 16 A 250 V~ med integrerat, utökat beröringsskydd (shutter) och USB-spänningsförsörjning knappars
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 2459 ..

PDF, 615 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads