Insats BNC 2fack
Crimpanslutning

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
cremevit blank
Artikelnr. 5630 01
5630 01
EAN 4010337460244
FE 1/5
PS 01
kritvit blank
Artikelnr. 5630 03
5630 03
EAN 4010337460251
FE 1/5
PS 01
svart matt
Artikelnr. 5630 10
5630 10
EAN 4010337460268
FE 1/5
PS 01
 
5630 01 utgående artikel. Kan levereras t.o.m. 06/2024.

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

Tekniska data

Karakteristisk impedans:
50 Ω

Inbyggnadsdjup:
25 mm

Hänvisningar

  • Ej avsedd för monteringsramar med lock.
  • Endast för skruvfastsättning.
  • Observera! Se till att det finns monteringsutrymme för kontakter och böjradier.
  • Observera detta när kopplingar sätts in: Ej avsedda för kanalinstallation och standardapparatdosa. Anslutning med vinkelkontakt rekommenderas.
  • När du använder dessa kontakter finns det en effektbegränsning på 15 watt för anslutna enheter.
  • Installationsrekommendation:
    Kaiser Elektronic-dosor
    Infälld montering: Kaiser best.nr:1068-02
    Regelväggsmontering: Kaiser best.nr:9062-94
    Betonginstallation: Kaiser best.nr:1268-40

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads