Kombiaktor jalusi och värme för KNX

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Infälld
Artikelnr. 2164 00
2164 00
EAN 4010337075936
FE 1
PS 06
 
Utgående artikel. Levererbar så länge lagret räcker.

Egenskaper

Egenskaper

  • Kombiaktorn jalusi och värme är en kombination av en jalusiaktor och en värmeaktor och har tre binäringångar, som vid leveransen kan styra en ansluten markis, rulljalusi eller ventilationslucka.
  • Parametrerbart driftläge: Rulljalusier, markiser eller ventilationsluckor.
  • Separat parametrerbara förhängeskörtider med körtidsförlängning till det övre ändläget.
  • Svarsmeddelande för förhänges- resp lamellposition. Aktiv eller passiv (objekt kan läsas av) cyklisk svarsmeddelandefunktion.
  • Tilldelningar av upp till fem olika säkerhetsfunktioner (tre vindlarm, ett regnlarm, ett frostlarm), alternativt med cyklisk övervakning.
  • Solskyddsfunktion kan aktiveras med fasta och variabla förhänges- eller lamellpositioner.
  • Integrering i komplexa skuggningsstyrningar, alternativt uppvärmnings-/kylningsautomatik och närvarofunktion.
  • Inställbart beteende vid busspänningsavbrott och -återkomst.
  • Svarsmeddelanden kan fördröjas till efter att busspänningen har återkommit.
  • Tvångslägesfunktion kan realiseras för varje markisutgång.
  • Ingruppering i scener möjlig, max. åtta interna scener per kanal kan parametreras.
  • Minnesfunktion för ljusscener.
  • Utgång som kan adresseras med en reglerstorhet (1 bit eller 1 byte).
  • Statusmeddelande (1 bit eller 1 byte) automatiskt eller vid en läsbegäran.
  • Ventiladressering (spänningslöst öppen/stängd) parametrerbar.
  • Sommar- eller vinterdrift kan väljas med ett objekt.
  • Cyklisk övervakning av reglerstorheten: uteblir ett reglerstorhetstelegram under en övervakningstid växlar utgången till nöddrift och ett larmmeddelande sänds.
  • Varje utgång kan låsas i en tvångsposition (tvångsläge), olika värden kan väljas för sommar- och vinterdrift.
  • Beteende vid busspänningsåterkomst och -avbrott kan ställas in separat för varje utgång.
  • Överlast- och kortslutningsmeddelande kan ställas in med ett objekt.
  • Styrning av ställdon i kopplingsdrift eller PWM-drift.
  • Skyddsfunktion mot fastsittande ventil.

Tekniska data

KNX-medium:
TP1-64 fr.o.m. index I02 TP1-256)

Märkspänning:
AC 230/240 V, 50/60 Hz

Markisutgång
Brytström:
3 A/AC 1
Motorer 230 V AC:
600 VA

Värmeutgång
Kopplingskontakt:
Triac
Brytström:
5 till 25 mA
Antal ställdon per utgång:
max. 2

Antal ingångar:
3 x potentialfria

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Kombiaktor jalusi och värme
Produktdatabas

fr.o.m. ETS3.0d

Artikelnr. 2164 00

VD4, 306 Kb

Ladda


Kombiaktor, Jalusiaktor 1-facks infälld, Värmeaktor 1-facks infälld
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 2164 00
2165 00
2166 00

PDF, 1.140 Kb

Ladda


Download (en)


Combination actuator blind and heating
Technical Documentation

Technical documentation.

Artikelnr. 2164 00

PDF, 6.470 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads