Jalusiaktor 8-kanals AC 230 V / DC 12 - 48 Vmed manuell manövrering för KNX

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
SMA
Artikelnr. 2161 00
2161 00
EAN 4010337059363
FE 1
PS 66
 
Jalusiaktuatorer med integrerad busskopplare, manuell manövrering och statusvisning för varje utgång. För styrning av eldrivna markiser, rulljalusier, ventilationsluckor och liknande förhängen.

Egenskaper

Egenskaper

  • Förhängesposition direkt adresserbar.
  • Lamellställning direkt adresserbar.
  • Inställbart beteende vid busspänningsavbrott och -återkomst.
  • Separat parametrerbara körtider med körtidsförlängning för körningar till det övre ändläget.
  • Alla markisutgångar kan aktiveras centralt.
  • Feedback för förhängesposition eller lamellposition.
  • Svarsmeddelanden kan fördröjas till efter att busspänningen har återkommit.
  • Tilldelningar av upp till fem olika säkerhetsfunktioner (tre vindlarm, ett regnlarm, ett frostlarm), alternativt med cyklisk övervakning.
  • Tvångslägesfunktion kan realiseras för varje markisutgång.
  • Ingruppering i scener möjlig, max. åtta interna scener per kanal kan parametreras.
  • Minnesfunktion för ljusscener.
  • Solskyddsfunktion kan aktiveras med fasta och variabla förhänges- eller lamellpositioner.
  • Utökat solskydd med omfattande styrfunktioner.
  • Kan integreras i byggnadens temperaturstyrning.
  • Spärrning av enskilda utgångar för hand eller per buss.
  • Aktiv eller passiv (objekt kan läsas av) cyklisk svarsmeddelandefunktion.
  • Drift på byggarbetsplatser: Utgångarna kan manövreras manuellt endast med driftspänning och utan busspänning.
  • För nätspänning 230VAC (8-kanals) eller klenspänning DC 12 till 48 V (4-kanals).
  • Anslutning av olika ytterledare.
  • Oberoende adressering av markisutgångarna.
  • Automatisk körtidsregistrering för förhänge vid användning av AC 230 V-motorer med mekaniska ändlägesbrytare.

Tekniska data

KNX-medium:
TP256

Anslutningar
KNX:
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma
Last:
Skruvklämmor

Märkspänning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Brytspänning AC:
AC 230 V, 50/60 Hz

Kopplingsförmåga AC 230 V:
6 A/AC1

Brytspänning DC:
DC 12 till 48 V

Maximal slut- och brytförmåga
DC 12/24 V:
6 A
DC 48 V:
3 A

Anslutningsarea:
max. 4 mm²

Hänvisningar

  • Monteras på DIN-skena.
  • VDE-godkännande enligt EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Leveransen innehåller

  • Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.

Yttermått

Modulära enheter (ME): 8

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 216100

IFC, 163 Kb

Ladda


Jalusiaktor/Rulljalusiaktor
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 1039 00
2152 00
2154 00
2160 00
2161 00

PDF, 546 Kb

Ladda


Download (en)


Blind actuator, 2-gang/4-gang/8-gang 230 V AC
Technical Documentation

Technical documentation.

Artikelnr. 1039 00
2152 00
2161 00

PDF, 1.942 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads