Märkspänning:
AC 230V, 50/60Hz
Resistiv brytström:
10 A (AC1)
Anslutningseffekt vid 25 °C per utgång
Lindad transformator:
625 VA
Ljusrör, okompenserade:
750 VA
Kapacitiv last:
580 VA (70 µF)
Tidsfunktion/fördröjningstid:
utan, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min
Inkopplingsfördröjning:
utan, 3 min
Montering:
i apparatdosa enligt DIN 49073
Omgivningstemperatur:
-25 °C till +45 °C