System 3000 rumstermostat BT

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
kritvit blank
Artikelnr. 5394 112
5394 112
EAN 4010337055662
FE 1/5
PS 02
 
Nyhet.

Nödvändigt tillbehör

En av följande artiklar:
System 3000 rumsklimat

S3000 RT-ins. + givaraslutning

System 3000 kopplingsinsats

S3000 reläibryterins.

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Användning och programmering med mobil slutenhet (smart telefon eller surfplatta) via Bluetooth® med Gira System 3000-appen.
  • Manövrering via kapacitiv sensoryta.
  • Manuell och tidsstyrd reglering av rumstemperaturen.

Funktioner på frontmodulen

  • Aktuellt klockslag kan sparas som kopplingstidpunkt, snabbprogrammering.
  • Automatisk sommar-/vintertidsomställning, frånkopplingsbar.
  • Timer med tre minnesplatser. För varje minnesplats komfort- och sänkningstidpunkt för mån-fre och lör+sön.
  • Inställning av en komfort-, sänknings-, kylnings- och frostskyddstemperatur.
  • Regleringsutgång: Pulsviddsmodulering (PWM) eller 2-punktsreglering.
  • Uppvärmningsoptimering (temperaturen uppnås vid inställd tid).
  • Anpassning till ventiler (strömlöst öppen eller strömlöst stängd).
  • Aktivering av kyldriften över insatsen.
  • Stöder intern och extern temperatursensor.
  • Temperaturfallsidentifiering.
  • Användningsspärr.
  • Ventilskyddsfunktion.
  • Displayen kopplar från efter 2 minuter, permanent visning av aktuellt klockslag är möjligt.

Funktioner med Gira System 3000-appen

  • Veckotimer med 40 individuellt programmeringsbara kopplingspunkter och temperaturer.
  • Semesterläge (start, slut, temperatur).
  • Boostfunktion: Snabbuppvärmning i max. 5 minuter.
  • Spärrning av manövrering på plats är möjligt.
  • Anslutning av en extern temperatursensor via Bluetooth®.
  • Minimal och maximal temperatur kan ställas in.
  • Kopiering av inställningar och tidsprogram till andra moduler är möjligt.

Tekniska data

Gångprecision per månad:
± 10 sek

Gångreserv:
ca. 4 h

Radiofrekvens:
2,402 till 2,480 GHz

Sändningseffekt:
max. 2,5 mW, klass 2

Sändningsräckvidd:
typ. 10 m

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Hänvisningar

  • Vid anslutning till Gira System 3000-app uppdateras klockslag och datum.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Rumstermostat Display, Rumstermostat BT
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 5393 ..
5394 ..

PDF, 317 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads