eNet trådlös knappsats Memory pilsymboler

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
kritvit blank
Artikelnr. 5492 112
5492 112
EAN 4010337047179
FE 1/5
PS 42
 

Nödvändigt tillbehör

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Drift med kopplings-, dimmer-, jalusi- eller biapparatinsats, 3 trådar i system 3000.
  • Manuell, trådlös och tidsstyrd användning av exempelvis jalusier, rulljalusier, markiser, belysning eller fläktar.
  • Sändare för trådlös överföring av kopplings-, dimmer- och jalusikommandon.
  • Nattläge kan ställas in. Status- och funktions-LED lyser inte permanent.
  • Statussvar till den trådlösa sändaren.
  • Statusvisning med LED.
  • Utvärdering av biapparatingångar.

Funktioner i kombination med jalusiinsats:

  • Positionering av sol- och insynsskydd via scenaktivering.
  • Position för solskydd och skymning.
  • Sol- och insynsskyddets gångtid samt ventilationsposition kan sparas.

Funktioner i kombination med ljusinsats:

  • Scendrift möjlig.
  • Tändningsljusstyrkan kan sparas vid kombination med dimmerinsats.

Funktioner i kombination med 3-tråds biapparat:

  • Spänningsförsörjd eNet-sändare.
  • Styrning av belysning.
  • Styrning av skuggning.

Inställbar med eNet-server från version 2.3 (beroende på insatsen):

  • Kodad, trådlös överföring (AES-CCM).
  • Inaktivera utvärdering av biapparat.
  • Manöverspärrar.
  • Inställbar omställningstid för jalusier, rulljalusier och markiser.
  • Inverterbar löpriktning.
  • Position för solskydd, skymning, utelåsningsskydd och vindlarm.
  • Inställbar maximal ljusstyrka, minimal ljusstyrka och dimningshastighet.
  • Funktion för status-LED kan ställas in som status-LED/aktiveringsindikering.
  • Tidsfördröjning.
  • Till- och frånkopplingsfördröjning.
  • Upp- och neddimringsramp.
  • Avstängningsvarning.
  • Konstant-till, konstant-från.
  • Hotellfunktion.
  • Ljusstyrning.
  • Repeaterfunktion.
  • Uppdatering av programvaran.
  • Spara en tid för höjning och sänkning av jalusier resp. tid för påkoppling/avstängning. I Memory-läget upprepas dessa kopplingstider efter varje dygn (24 tim).
  • Spärrfunktion för användning som biapparat och för trådlös användning samt för inaktivering av memory.

Tekniska data

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Radiofrekvens:
868,0 till 868,6 MHz

Räckvidd (öppen terräng):
ca. 100 m

Hänvisningar

  • Räckvidden kan komma att begränsas vid användning av en överdel i metall och/eller en täckram i metall.
  • Radiogodkännandet gäller för länder inom EU och EFTA.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar


Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Radioknappsats Memory, Radioknappsats
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 5492 ..
5493 ..
5494 ..
5495 ..

PDF, 456 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads