Märkspänning:
AC 230 V~, 50/60 Hz
Ljusrör, okompenserade:
1000 VA (cos π = 0,5)
Ljusrör, parallellkompenserade:
500 W (45,6 µF)
Lysrörslampor, radkompenserade:
900 W
Tidsfördröjning:
5 sek till 15 min
Femtråds utan ledarändhylsa:
max. 2,5 mm²
Fintråds utan ledarändhylsa:
max. 1,5 mm²
Omgivningstemperatur:
-25 °C till +55 °C
Räckvidd åt var sida, maximalt:
ca. 11 m