eNet trådlös styrenhet 1–10 V 1kanal Mini

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 5421 00
1704038
5421 00
1704038
EAN 4010337774174
FE 1/5
PS 42
 
Kan inte beställas f.n. Preliminärt åter tillgänglig från oktober 2023.

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • eNet trådlös styrenheten används för att koppla och ställa in ljusstyrkan på lampor med 1 – 10 V-gränssnitt.
  • Inkopplings- och minimiljusstyrka kan sparas.
  • Scendrift.
  • Statusvisning för 1 - 10 V-deltagarna med LED.
  • Statusmeddelande till eNet radiosändare.

Kan ställas in med eNet-server:

  • Maxljusstyrka.
  • Dimringshastighet.
  • Tidsfördröjning.
  • Till- och frånkopplingsfördröjning.
  • Upp- och neddimringsramp.
  • Avstängningsvarning.
  • Konstant-till, konstant-från.
  • Hotellfunktion.
  • Ljusstyrning.
  • Repeaterfunktion.
  • Lokalisering av apparaten.

Tekniska data

Märkspänning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Standby:
max. 0,5 W

Omgivningstemperatur:
-25 °C till +70 °C

Styrström:
max. 50 mA

Brytström
Resistiv last:
6 A
Lysrör:
3 AX

Anslutningseffekt
Resistiv last:
1380 W
Kapacitiv last:
690 VA (560 µF)

Anslutningsarea:
max. 4 mm²

Radiofrekvens:
868,0 till 868,6 MHz

Räckvidd (öppen terräng):
ca. 100 m

Hänvisningar

  • Montage i apparatdosa, utanpåliggande kapsling eller i monteringsadapter.

Yttermåti mm

Ø 53 H 28

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar


Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Trådlös styrenhet 1-10 V 1-kanals Mini
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 5421 00

PDF, 829 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads