System 3000 rörelsevakt-fontmodul 2,20 m Komfort BT

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
cremevit blank
Artikelnr. 5376 01
5376 01
EAN 4010337050261
FE 1
PS 02
kritvit blank
Artikelnr. 5376 03
5376 03
EAN 4010337050537
FE 1
PS 02
kritvit sidenmatt
Artikelnr. 5376 27
5376 27
EAN 4010337050612
FE 1
PS 02
antracit
Artikelnr. 5376 28
5376 28
EAN 4010337050636
FE 1
PS 02
alufärg
Artikelnr. 5376 26
5376 26
EAN 4010337050575
FE 1
PS 02
svart matt
Artikelnr. 5376 005
5376 005
EAN 4010337050650
FE 1
PS 02
grå matt
Artikelnr. 5376 015
5376 015
EAN 4010337087304
FE 1
PS 02
rostfritt (lackerat)
Artikelnr. 5376 600
5376 600
EAN 4010337050674
FE 1
PS 02
 
Ersätter 0671 ...

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Automatisk omkoppling av belysningen, beroende på värmerörelser och omgivningensljuset.
  • Drift med System 3000 omkopplings-, dimmer- eler biapparatinsats 3-tråds.
  • Utökning av övervakningsområdet i kombination med biapparatinsats 3-tråds.
  • Vid anslutning av en biapparatsinsats från System 3000 med knappsats eller mekaniska knappar på huvudapparaten kan belysningen tändas och dimras under tiden för tidsfördröjningen.
  • Manuell omkoppling mellan automat, varaktighet på och varaktighet av är möjlig på apparaten.

Med System 3000 brytarinsats

  • Korttidsdrift.

Med System 3000 dimmerinsats

  • Koppla/Sätta på med senaste inställda ljusstyrka eller med förinställd ljusstyrka.
  • Inkopplingsljusstyrkan kan sparas permanent endast via System 3000 biapparatinsats med knappsats.
  • Grundbelysningsfunktion.
  • Nattbelysningsfunktion.

Funktioner med Gira System 3000-appen

  • Inställning av ljusstyrketröskeln.
  • Sensorernas känslighet kan ställas in individuellt (0, 25, 50, 75, 100 %).
  • Inställning av tidsfördröjningen.
  • Säkerhetsfunktioner: Automatdrift, varaktighet på/av, tidsbegränsad på/av under 0,5 till 5 timmar.
  • Närvarosimulering.
  • Avstängningsvarning.
  • Drift dagtid.
  • Körtest.
  • Timerfunktion.
  • Larmfunktion.

Tekniska data

Övervakningsvinkel:
180°

Luxvärde
Inställningsbart:
ca 5 till 500 lx
Fast:
Drift dagtid

Känslighet:
0, 25, 50, 75, 100%

Kapslingsklass
System 55, Gira F100:
IP20
TX_44:
IP44

Tidsfördröjning:
ca 10 s till 60 min

Monteringshöjd upp till 2,20 m
Övervakningsområde framåt:
max. 15 m
Räckvidd åt sidorna:
max. 10 m

Monteringshöjd upp till 1,10 m
Övervakningsområde framåt:
max. 10 m
Räckvidd åt sidorna:
max. 9 m

Sändningseffekt:
max. 2,5 mW, klass 2

Sändningsräckvidd:
typ. 10 m

Omgivningstemperatur:
-20 °C till +45 °C

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 537601

RFA, 524 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 537601

IFC, 73 Kb

Ladda


Rörelsevakt modul 1,10 m / 2,20 m Komfort BT
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 5374 ..
5376 ..

PDF, 1.938 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads