Jordat uttag 16 A 250 V~ med LED-orienteringsbelysning och shutter
System 55

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
cremevit blank
Artikelnr. 1170 01
1170 01
EAN 4010337170013
FE 1/5
PS 02
kritvit blank
Artikelnr. 1170 03
1852570
1170 03
1852570
EAN 4010337170037
FE 1/5
PS 02
kritvit sidenmatt
Artikelnr. 1170 27
1852572
1170 27
1852572
EAN 4010337170273
FE 1/5
PS 02
antracit
Artikelnr. 1170 28
1852573
1170 28
1852573
EAN 4010337170280
FE 1/5
PS 02
alufärg
Artikelnr. 1170 26
1852571
1170 26
1852571
EAN 4010337170266
FE 1/5
PS 02
svart matt
Artikelnr. 1170 005
1170 005
EAN 4010337037637
FE 1/5
PS 02
grå matt
Artikelnr. 1170 015
1170 015
EAN 4010337082903
FE 1/5
PS 02
rostfritt (lackerat)
Artikelnr. 1170 600
1170 600
EAN 4010337021124
FE 1/5
PS 02
 

Egenskaper

Egenskaper

  • SCHUKO-uttag med infälld ljuslist.
  • Den vita LED:n lyser ut en ljuskorridor nedåt. På så sätt skapas en indirekt orienteringsbelysning, som fungerar väl även i sovrum.
  • Den integrerade skymningssensorn tänder automatiskt LED-lampan för vid skymning och släcker sedan när ljuset är tillräckligt starkt.
  • LED-lampan är komplett integrerad i täckplattan och en separat fastklämning är inte nödvändig.

Tekniska data

Effektförbrukning
Drift:
0,25 W / 0,35 VA / 1,5 mA
Standby:
0,175 W / 0,25 VA / 1,0 mA

Ljusstyrka:
0,2 cd

Monteringsdjup:
32 mm

Omgivningstemperatur:
-15 °C till +40 °C

Anslutningsarea
för ledare från:
1,5 mm² till 2,5 mm²

Hänvisningar

  • Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt IEC 60884-1.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Download (en)


Socket outlet with LED orientation light
Operating instructions

Operating manual.

Artikelnr. 1170 ..
1172 ..

PDF, 670 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads