LED-orienteringsbelysning 230 V~ vit
System 55

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 2361 00
2361 00
EAN 4010337084907
FE 1
PS 02
 

Alternativt tillbehör

Integration i strömställarprogrammet Gira F100

Adapterram Gira F100 för Sys55

Egenskaper

Egenskaper

  • LED-orienteringsbelysning för privat och yrkesmässig användning.
  • Orienteringsbelysningen används t.ex. för belysning av trappsteg och som orienteringshjälp i mörka rum.
  • Ljusstyrkan i lampan kan ställas in individuellt.
  • Det kan läggas in en folie i täckplattan, som kan förses med en individuell text.
  • För rums- och vägmärkningen kan piktogram läggas in.

Tekniska data

Märkspänning:
AC 230 V, 50 Hz

Effektförbrukning:
1,7 W/8,5 VA

Ljusstyrka (vit):
2,2 cd

Monteringsdjup:
30 mm

Omgivningstemperatur:
-15 °C till +40 °C

Hänvisningar

  • Professionell textning med Gira textservice www.marking.gira.com.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Download (en)


LED orientation light 230 V~
Operating instructions

Operating instructions.

Artikelnr. 2361 00
2364 00

PDF, 750 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads