Närvarodetektor för närvaroövervakning (driftläge: närvarodetektor), som rörelsevakt (driftläge: takvakt) eller för övervakning med meddelandetelegram (driftläge: givare) inomhus.
Egenskaper
Egenskaper
Inbyggd apparat med integrerad KNX busskopplare.
Programmerings-LED/-knapp syns/kan manövreras i monterat läge när dekorationsringen tagits bort.
PIR-sensorer: tre sensorer (korsade strålgångar), integrerad luxvärdessensor.
Inställningsdon för manuell korrigering av känsligheten.
Konfigurerbar känslighet.
Apparatens inställningsdon för känslighet kan avaktiveras via programvara.
Indikering av rörelsedetektering (permanent eller vid gång-test).
Separat utvärdering i de tre PIR-sensorernas fjärrområde med vardera 120° övervakningsfält med överlappning.
Manuell manövrering med IR-fjärrkontroll.
Maximalt 5+2 funktionsblock kan konfigureras.
Funktionsblock 1 till 5, funktion som kan ställas in hos varje block: takvakt, närvarodetektor, larmdrift.
Funktionsblock 6: närvarodetektor med ljusstyrning.
Funktionsblock 7: luxvärdessensor med gränsvärdesövervakning.
Funktionsblock-omkoppling t.ex. för dag-/nattdrift eller vecko-/helgdrift.
Funktionsblock 1 till 5: Kan ställas in som separat apparat, huvudapparat, biapparat.
Inställbart driftläge vid separat apparat som huvudapparat: automatik, halvautomatik (Manuell TILL/Helautomatik FRÅN resp. Helautomatik TILL/Manuell FRÅN).
Två utgångar per funktionsblock (1 till 5) vid funktion takvakt, närvarodetektor.
Funktioner takvakt, närvarodetektor per utgång: koppla, trapphusfunktion, koppla med tvångsställning, dimmervärdesgivare, ljusscen-biapparat, temperaturvärdesgivare, luxvärdesgivare, temperatur-driftläge.
Takvakt, närvarodetektor: Skymningssteg inställbart, skymningssteg via externt kommunikationsobjekt eller med inlärningsfunktion, extra sändningsfördröjning via externt kommunikationsobjekt, adaptiv tidsfördröjning (självinlärande extra sändningsfördröjning), korttids-närvarofunktion, svarsmeddelande ang. skymningssteg, spärrfunktion, manuell manövrering med touchsensor (separat kommunikationsobjekt), avstängningsljusstyrka (med närvarodetektor) med inlärningsfunktion, mätning av tidsperiod efter den senaste rörelsen.
Funktion närvarodetektor med ljusstyrning: kombination med funktionsblock närvarodetektor eller apparat, börvärde kan ställas in, föreskrivet börvärde över externt kommunikationsobjekt, börvärdesförskjutning över externt kommunikationsobjekt, teach-funktion, svarsmeddelande om det effektiva börvärdet.
Funktion luxvärdessensor med gränsvärdesövervakning: upp till tre gränsvärden kan konfigureras, funktioner koppla, dimmervärdesgivare, ljusscen-biapparat, hysteres kan konfigureras, gränsvärde över externt kommunikationsobjekt eller med teach-funktion, spärrfunktion.
Tekniska data
KNX-medium:
TP256
Monteringshöjd:
2,20 m till 5 m
Övervakningsvinkel:
360°
Monteringshöjd 3 m
Övervakningsområde:
Ø ca 20 m
Luxvärdessensor
Mätområde:
0 till 2000 lux
Övervakningsområde:
Ø 2 m
Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C
Relativ luftfuktighet:
5 till 93 % (ingen kondensering)
Skyddsklass:
III
Monteringsdjup:
20 mm
Hänvisningar
Närvarodetektorn är inte lämplig för larmmeddelanden i VdS-konforma larmanläggningar.
Takmonteras i fasta tak i apparatdosa eller i utanpåliggande kapsling.
Leveransen innehåller
Bländare som kan sättas på detektorn för att begränsa övervakningsfältet ingår i leveransen.
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma för KNX ingår i leveransinnehållet.
Yttermåti mm
103
50
Fler bilder i media-databasen
I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.