Dimmerinsats för glödlampa med tryckbrytare/trapp

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
100 – 1000 W
Artikelnr. 1181 00
1364565
1181 00
1364565
EAN 4010337003939
FE 1/5
PS 02
 

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Dimmring av glödlampor och högvoltshalogen vid AC 230 V, 50 Hz.
  • Elektroniskt kortslutningsskydd.
  • Automatiskt övertemperaturskydd med omstart.
  • Med skruvklämmor.

Tekniska data

Märkspänning:
AC 230/240 V, 50 Hz

Anslutningsledning vid 25 °C
Glödlampor:
100 till 1000 W
HV-halogen:
100 till 1000 W

Inbyggnadsdjup:
32 mm

Omgivningstemperatur:
+5 °C till +45 °C

Hänvisningar

  • Vid omgivningstemperatur på över 25 °C ska ansluten last reduceras.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Download (en)


Light bulb dimmer insert with pressure/2-way switch
Operating instructions

Operating manual.

Artikelnr. 1181 00

PDF, 288 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads