Extern kamera

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
kritvit
Artikelnr. 1220 00
5801005
1220 00
5801005
EAN 4010337100058
FE 1
PS 10
 

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Extern kamera för vägg- och takmontering med variabelt objektiv, integrerad IR-LED-belysning och automatisk vitbalansering.
  • Kameran kan installeras på valfri plats i entrén och integreras i Gira porttelefonsystemet via en PTS-kamera-gateway.
  • Ljuskänslig chipsats för tydliga bilder vid dåliga ljusförhållanden.
  • Inställbara IR LED:er för videoövervakning vid totalt mörker.
  • Med Easy Plug-kameramodul och montageplatta för enkel och snabb installation.
  • Extra videoutgång för anslutning av en bildskärm under idrifttagningen.
  • Kameramodul inställbar i tre axlar.

Tekniska data

Märkspänning:
DC 12 V +10 %

Märkspänning:
AC 24 V +10 %

Strömförbrukning
DC 12 V:
max. 450 mA
AC 24 V:
max. 5 mA

Anslutningar:
1 x video (HD-TVI, BNC), 1 x video (FBAS, BNC), 1 x spänningsförsörjning (DC)

Kamera
Bildavkännare:
1/3“ Progressiv Scan CMOS
Typ:
Vario Dome
objektiv:
2,8 till 12 mm; Vario-fokal-objektiv
Upplösning:
720p25, 720p30
Horisontellt synfält:
28° till 78°

Dag-/nattomkoppling:
Elektromekanisk IR-Cut Filter

Electronic-Shutter-reglering:
1/25 till 1/50 000 s

Kamerastyrning:
On-Screen-Display (OSD)

Motljuskompensation:
DWDR

Digital zoom:
Ja

Video-system:
HD-TVI

Lägsta belysning
Dag:
0,1 Lux
S/W:
0,001 lx
IR-läge:
0 lx (F2,0)

IR LED:
24 LED

IR räckvidd:
20 m

Omgivningstemperatur:
-20 °C till +60 °C

Kapslingsklass:
IP66

Luftfuktighet:
max. 90 %

Vikt:
ca 950 g

Yttermåti mm

Extern kamera: Ø 143 H 125

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar

Gira-konfiguratorn för porttelefon
Gira porttelefonsystem kan användas för anläggningar av olika typ och storlek: Från en- och flerfamiljshus till hela bostadsområden. Från enkla ljudanläggningar och videoanläggningar till anslutning till ett datornätverk. Gira-konfiguratorn för porttelefonsystem är ett användarvänligt onlineverktyg som gör konfigurationen av sådana anläggningar till en barnlek – både för husägare och fastighetsförvaltare, men även för hantverkare och andra proffs.
Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Download (en)


External Camera
Installation instructions

Hole template

Artikelnr. 1220 00

PDF, 89 Kb

Ladda


External camera
Operating instructions

Operating instructions (Index I02)

Artikelnr. 1220 00

PDF, 1.167 Kb

Ladda


Gira Door communication system
Guides / system basics

Basics, planning examples
Door communication system
Order no. 1736 90

Artikelnr.

PDF, 5.563 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads