Knappbrytare 10 AX 250 V~med rakt stående vippa 2-knappars
Kronbrytare

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
kritvit blank
Artikelnr. 2860 201
1850216
2860 201
1850216
EAN 4010337065876
FE 1/5
PS 01
kritvit sidenmatt
Artikelnr. 2860 27
2860 27
EAN 4010337029373
FE 1/5
PS 01
antracit
Artikelnr. 2860 28
2860 28
EAN 4010337029397
FE 1/5
PS 11
alufärg
Artikelnr. 2860 26
2860 26
EAN 4010337029380
FE 1/5
PS 11
svart matt
Artikelnr. 2860 005
2860 005
EAN 4010337038023
FE 1/5
PS 11
grå matt
Artikelnr. 2860 015
1850415
2860 015
1850415
EAN 4010337087199
FE 1/5
PS 11
rostfritt stål
Artikelnr. 2860 600
2860 600
EAN 4010337021223
FE 1/5
PS 11
 

Valfri reservdel

Egenskaper

Tekniska data

Inbyggnadsdjup
2860 ..:
28 mm
2861 ..:
32 mm

Anslutningsarea
För styva och flexibla ledare upp till:
2,5 mm²

Nominell effekt
LEDi/ CFLi:
100 W

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads