Sensotec utan fjärrkontroll

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
cremevit blank
Artikelnr. 2376 01
2376 01
EAN 4010337014478
FE 1
PS 02
kritvit blank
Artikelnr. 2376 03
2376 03
EAN 4010337014485
FE 1
PS 02
kritvit sidenmatt
Artikelnr. 2376 27
2376 27
EAN 4010337014508
FE 1
PS 02
antracit
Artikelnr. 2376 28
2376 28
EAN 4010337014515
FE 1
PS 02
alufärg
Artikelnr. 2376 26
2376 26
EAN 4010337014492
FE 1
PS 02
svart matt
Artikelnr. 2376 005
2376 005
EAN 4010337037736
FE 1
PS 02
 

Alternativt tillbehör

Detekteringen använder sig av dopplereffekten och kan jämföras med hastighetsmätningar i trafiken. Rörelsedetekteringen kan även ske genom icke skärmande material. På så sätt kan t.ex. offentliga toaletter täckas med en enda Sensotec.

Egenskaper

Egenskaper

  • Beröringsfri tillkoppling förhindrar smuts. Därmed kontaminerar användaren inte rörelsevakten med virus eller bakterier.
  • Detekteringen i när- och fjärrområdet är avhängig av objektets reflektionsyta, hastighet och typ (människa, djur, föremål, o.s.v.).
  • Metallramar inverkar på övervakningsområdet.
  • Utvidgning av registreringsområdet med biapparater.
  • Manövrering av en biapparat med vippbrytare.
  • Behöver en IR-fjärrkontroll för idrifttagning och för att ställa in olika funktioner.
  • Separat luxvärde och tidsfördröjning kan ställas in (teach-funktion).
  • Fjärrövervakningens känslighet kan ställas in.
  • Montering i djup apparatdosa.
  • Uppfyller bestämmelserna i VDI / VDE 6008 blad 3.
  • Sensotec är en aktiv rörelsevakt. Den registrerar temperaturoberoende rörelser i registreringsområdet och tänder rumsbelysningen, beroende på omgivningens ljusstyrka.
  • Rörelser i närområdet tänder rumsbelysningen odimrad.
  • Rumsbelysningens inkopplingsljusstyrka inställningsbar vid fjärregistering.

Tekniska data

Spänningsförsörjning:
AC 230/240 V~

Nätfrekvens:
50/60 Hz

Omgivningstemperatur:
0 °C till 50 °C

Monteringshöjd:
1,10 m

Övervakningsområde framåt
Närområde:
ca 5 cm
Fjärrområde:
ca 6 m

Räckvidd åt sidorna
Fjärrområde:
ca 2 m

Ljusstyrka:
10 till 1000 lx

Tidsfördröjning:
1 s till 60 min

Anslutning skruvklämma
Entråds:
1,5 till 2,5 mm²
Fintråds utan ledarändhylsa:
1,5 till 2,5 mm²

Anslutningseffekt
Glödlampor:
4 till 300 W
HV-halogen:
4 till 300 W
LED-lampor:
typ. 4 till 60 W

Monteringsdjup:
33 mm

Hänvisningar

  • För idrifttagning och för att ställa in olika funktioner behövs en IR-fjärrkontroll.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar


Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Sensotec
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 2366 ..
2376 ..

PDF, 1.884 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads