Med denna huv med adapterram (55 x 55 mm) och täckram (1- till 4fack) kan anslutningsanordningar ur System 55 integreras i strömställarprogram Gira TX_44.
För t.ex. anslutningsanordningar ur System 55.
Hänvisningar
Inte lämplig för installation i våtutrymmen, p.g.a. kapslingsklass IP20.
Även externa apparater kan integreras med adapterramen med kvadratisk öppning (50 x 50 mm).
Vi rekommenderar å det starkaste att produkterna först provmonteras.
Fler bilder i media-databasen
I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.