Tryckströmställare 10 AX 250 V~ med vippa 2-knappars
Trapp 2knappars

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Kritvit
Artikelnr. 0128 66
1852226
0128 66
1852226
EAN 4010337128663
FE 1
PS 13
Antracit
Artikelnr. 0128 67
1852326
0128 67
1852326
EAN 4010337128670
FE 1
PS 13
Alufärg
Artikelnr. 0128 65
1852426
0128 65
1852426
EAN 4010337128656
FE 1
PS 13
 

Valfri reservdel

Egenskaper

Tekniska data

Monteringsdjup
0125 ..:
25 mm
0128 ..:
28 mm

Anslutningsarea
För styva och flexibla ledare upp till:
2,5 mm²

Nominell effekt
LEDi/ CFLi:
100 W

Hänvisningar

  • Med förhöjda tryckpunkter.
  • Stöldskydd genom skruvbart klämstycke som tillval. I och med detta behövs inga plugg till täckramen.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 012866

RFA, 436 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 012866

IFC, 54 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads