Områdes-/linjekopplare eller linjeförstärkare för KNX

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
SMA
Artikelnr. 1023 00
1739627
1023 00
1739627
EAN 4010337040798
FE 1
PS 66
 
Utgående artikel. Kan levereras till 05/2024.

Egenskaper

Egenskaper

  • Områdes-/linjekopplaren förbinder datatekniskt två KNXlinjer med varandra och säkerställer galvanisk separering av de här linjerna. Därmed kan varje busslinje i en KNX installation drivas elektriskt oberoende av de andra linjerna.
  • Stöd för KNX Data Secure kommunikation (KNX Data Secure Telegramme kan redigeras och filtreras, vidarebefordras eller spärras enligt inställningarna).
  • Snabb kommunikation mellan KNX produkter i huvudlinje och linje (Long Frame-stöd från ETS5).

Områdes-/linjekopplare

  • Användning som områdes- eller linjekopplare beroende på tilldelad fysikalisk adress och parametrering.
  • Reducering av bussbelastningen genom filterfunktion (filtertabell).
  • Parametrerbar vidaresändning av grupptelegram.
  • Upprepningstakt vid överföringsfel.
  • Parametrerbar telegrambekräftelse.
  • Stöd för hela det utökade gruppadressområdet från 0 till 31 med funktionerna ”Spärra”, ”Vidarebefordra ofiltrerad” och ”Filtrera” i båda kommunikationsriktningarna mellan över- och underordnad linje.
  • Funktionen ”Vidarebefordra ofiltrerad” och ”Spärra” kan även väljas för fysikaliskt adresserade telegram mellan över- och underordnad linje i båda kommunikationsriktningarna (programmerings- och sabotageskydd).
  • Funktionen ”Upprepning: ja/nej” kan ställas in separat vid överföringsfel på över- eller underordnad linje för telegramtypen ”Broadcast”.
  • Telegrambekräftelse på över- eller underordnad linje med inställningarna ”alltid” och ”endast vid vidarebefordran” är möjlig separat för grupptelegram och fysikalisk adresserade telegram.
  • För fysikaliskt adresserade telegram kan inställningen ”alltid avvisa NACK (Not-Acknowledge)” väljas (programmeringsskydd med svarsmeddelande).

Linjeförstärkare

  • Som linjeförstärkning kan man bygga ut linjer till max. fyra linjesegment (max. tre parallellkopplade linjeförstärkare per linje) med upp till 64 deltagare vardera.
  • Upprepningstakt vid överföringsfel.

Tekniska data

KNX medium:
TP256

Anslutningar
KNX överordnad linje:
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma
KNX underordnad linje:
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma

Hänvisningar

  • För varje linje (områdeslinje, huvudlinje, linje) resp. linjesegment krävs en separat spänningsförsörjning.

Yttermått

Modulära enheter (ME): 2

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 102300

RFA, 464 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 102300

IFC, 24 Kb

Ladda


Områdes-/linjekopplare DIN
Produktdatabas

Artikelnr. 1023 00

ZIP, 32 Kb

Ladda


Download (en)


Area/Line Coupler
Technical Documentation

Technical documentation.

Artikelnr. 1023 00

PDF, 529 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads