KNX värmeaktor 1kanal

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Infälld
Artikelnr. 2166 00
2166 00
EAN 4010337075950
FE 1
PS 06
 
Utgående artikel. Levererbar så länge lagret räcker.

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Fri tilldelning av funktionerna koppling, dimring, markis och värdegivare till ingångarna.
  • Spärrobjekt för spärrning enskilda ingångar.
  • Beteende vid busspänningsåterkomst kan parametreras separat för varje ingång.
  • Telegramhastighetsbegränsning.
  • Funktion Koppla: två separata, frikopplingsbara kopplingsobjekt per ingång, kommando vid stigande och fallande flank kan ställas in separat (TILL, FRÅN, OMKOPPLING, ingen reaktion).
  • Funktionen dimra: En- eller tvåpunktsmanövrering, tid mellan dimring/koppling samt dimstegsbredd kan ställas in, upprepning av telegram och sändning av stopptelegram är möjligt.
  • Funktion Markis: Inställbara kommandon vid stigande flank (ingen funktion, UPP, NED, OMKOPPLING), parametrerbart manöverkoncept (Step - Move - Step resp. Move - Step), inställbar tid mellan kort- och långtidsdrift, inställbar lamelljusteringstid.
  • Funktion Värdegivare och ljusscen-biapparat: flanken (tryckknapp som slutande, tryckknapp som öppnande, strömställare) och flankvärdet kan parametreras, värdegivarens värde kan ändras med lång tryckning på tryckknapp, ljusscen-biapparat med lagringsfunktion, även lagring av scen utan föregående hämtning.
  • Värmeaktor med tre binäringångar för styrning av termiska ställdon.
  • Utgång som kan adresseras med en reglerstorhet (1 bit eller 1 byte).
  • Statusmeddelande (1 bit eller 1 byte) automatiskt eller vid en läsbegäran.
  • Ventiladressering (spänningslöst öppen/stängd) parametrerbar.
  • Sommar- eller vinterdrift kan väljas med ett objekt.
  • Cyklisk övervakning av reglerstorheten: uteblir ett reglerstorhetstelegram under en övervakningstid växlar utgången till nöddrift och ett larmmeddelande sänds.
  • Varje utgång kan låsas i en tvångsposition (tvångsläge), olika värden kan väljas för sommar- och vinterdrift.
  • Beteende vid busspänningsåterkomst och -avbrott kan ställas in separat för varje utgång.
  • Överlast- och kortslutningsmeddelande kan ställas in med ett objekt.
  • Styrning av ställdon i kopplingsdrift eller PWM-drift.
  • Skyddsfunktion mot fastsittande ventil.

Tekniska data

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

KNX-medium:
TP1-64 (fr.o.m. index I01 TP1-256)

Märkspänning:
AC 230/240 V, 50/60 Hz

Värmeutgång
Kopplingskontakt:
Triac
Brytström:
5 till 25 mA
Antal ställdon per utgång:
max. 2

Antal ingångar:
3 x potentialfria

Hänvisningar

  • För montage i apparatdosa (rekommendation: elektronikdosa från Kaiser). Infälld, Kaiser artikelnr.: 1068-02, gipsvägg, Kaiser artikelnr.: 9062-94, halogenfri, Kaiser artikelnr.: 9062-74.
  • Utgångarna ansluts via en flexibel ledning ca 20 cm lång.
  • Binäringångarna och KNX-bussen ansluts via en ca 30 cm lång anslutningsledning med 6 ledare, som kan förlängas till max. 5 m.
  • VDE-godkännande enligt EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Yttermåti mm

48 51 28

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Kombiaktor, Jalusiaktor 1-facks infälld, Värmeaktor 1-facks infälld
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 2164 00
2165 00
2166 00

PDF, 1.140 Kb

Ladda


Download (en)


Heating actuator 1-gang flush-mounted
Technical Documentation

Technical documentation.

Artikelnr. 2166 00

PDF, 1.011 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads