KNX Närvarodetektor Standard

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
kritvit
Artikelnr. 2105 02
2105 02
EAN 4010337084570
FE 1
PS 06
 

Alternativt tillbehör

Närvarodetektor för närvaroövervakning (driftläge: närvarodetektor), som rörelsevakt (driftläge: takvakt) eller för övervakning med meddelandetelegram (driftläge: givare) inomhus.

Egenskaper

Egenskaper

  • Infälld apparat med integrerad KNX busskopplare.
  • Programmerings-LED/-knapp syns/kan manövreras i monterat läge när dekorationsringen tagits bort.
  • PIR-sensorer: tre sensorer (korsade strålgångar), integrerad luxvärdessensor.
  • Inställningsdon för manuell korrigering av känsligheten.
  • Konfigurerbar känslighet.
  • Apparatens inställningsdon för känslighet kan avaktiveras via programvara.
  • Indikering av rörelsedetektering (permanent eller vid gång-test).
  • 1 funktionsblock kan konfigureras.
  • Indikering av rörelsedetektering (permanent eller vid gång-test).
  • Inställbart driftläge: takvakt, närvarodetektor, givare.
  • Kan ställas in som separat apparat, huvudapparat, biapparat.
  • Driftläge med separat apparat eller huvudapparat: automatik, halvautomatik (Manuell TILL/Helautomatik FRÅN resp. Helautomatik TILL/Manuell FRÅN).
  • Två utgångar (vid funktion: takvakt, närvarodetektor).
  • Utgång (med funktion: takvakt, närvarodetektor): koppla, trapphusfunktion, koppla med tvångsställning, dimmervärdesgivare, ljusscen-biapparat, temperaturvärdesgivare, luxvärdesgivare, temperatur-driftläge.
  • Skymningssteg kan ställas in över externt kommunikationsobjekt eller med teach-funktion.
  • Extra sändningsfördröjning över externt kommunikationsobjekt.
  • Adaptiv tidsfördröjning (självinlärande extra sändningsfördröjning).
  • Korttids-närvarofunktion.
  • Svarsmeddelande om skymningssteg.
  • Spärrfunktion.
  • Manuell manövrering med touchsensor (separat kommunikationsobjekt).
  • Avstängningsljusstyrka (vid närvarodetektor) med teach-funktion.
  • Mätning av tidsperioden efter senaste rörelse.

Tekniska data

KNX-medium:
TP256

Monteringshöjd:
2,20 m till 5 m

Övervakningsvinkel:
360°

Monteringshöjd 3 m
Övervakningsområde:
Ø ca 20 m

Luxvärdessensor
Mätområde:
0 till 2000 lux
Övervakningsområde:
Ø 2 m

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Relativ fuktighet:
5 till 93 % (ingen kondensering)

Skyddsklass:
III

Monteringsdjup:
20 mm

Hänvisningar

  • Närvarodetektorn är inte lämplig för larmmeddelanden i VdS-konforma larmanläggningar.
  • Takmonteras i fasta tak i apparatdosa eller i utanpåliggande kapsling.

Leveransen innehåller

  • Bländare som kan sättas på detektorn för att begränsa övervakningsfältet ingår i leveransen.
  • KNX anslutnings- och vidarekopplingsklämma ingår i leveransinnehållet.

Yttermåti mm

103 50

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


KNX närvarodetektor Standard
Produktdatabas

Produktdatabas fr.o.m. ETS3.0d, 133 kByte.

Artikelnr. 2105 ..

ZIP, 266 Kb

Ladda


KNX Närvarodetektor Standard, Komfort
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 2105 ..
2106 ..

PDF, 2.049 Kb

Ladda


Download (en)


KNX presence detector Standard
Technical Documentation

Technical documentation.

Artikelnr. 2105 ..

PDF, 5.739 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads