CO2-sensor med luftfuktighets- och rumstermostat för KNX
System 55

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
cremevit blank
Artikelnr. 2104 01
2104 01
EAN 4010337084464
FE 1
PS 06
kritvit blank
Artikelnr. 2104 03
2104 03
EAN 4010337084471
FE 1
PS 06
kritvit sidenmatt
Artikelnr. 2104 27
2104 27
EAN 4010337084495
FE 1
PS 06
antracit
Artikelnr. 2104 28
2104 28
EAN 4010337084501
FE 1
PS 06
alufärg
Artikelnr. 2104 26
2104 26
EAN 4010337084488
FE 1
PS 06
svart matt
Artikelnr. 2104 005
2104 005
EAN 4010337037231
FE 1
PS 06
grå matt
Artikelnr. 2104 015
2104 015
EAN 4010337083047
FE 1
PS 06
rostfritt stål
Artikelnr. 2104 600
2104 600
EAN 4010337021506
FE 1
PS 06
 
CO₂-sensor med integrerad KNX busskopplare och två binäringångar för mätning av koldioxidkoncentrationen, relativ luftfuktighet och rumstemperatur.

Egenskaper

Egenskaper

  • Gränsvärdesövervakning för CO2-koncentration och luftfuktighet.
  • Daggpunktslarm för t.ex. kyltak och vinterträdgårdar för att undvika mögelbildning.
  • Två binäringångar för anslutning av potentialfria kontakter.
  • Logikgrind för enkla kopplingsfunktioner.

Sensor

  • På CO2-sensorn kan maximalt fyra olika gränsvärden ställas in.
  • Anpassning till aktuell höjd ö.h.
  • Vid fuktsensor är max. två gränsvärden inställningsbara.

Termostat

  • 5 driftlägen: Komfort-, standby-, natt-, frost-/värmeskydd- och termostatspärr (t.ex. daggpunktsdrift).
  • Värme-/kylfunktioner: Uppvärmning, kylning, uppvärmning och kylning, bas- och tilläggsuppvärmning, bas- och tilläggskylning.
  • Förinställda reglerparametrar för vanliga värme- och kylenheter.
  • Termostat kan stängas av (daggpunktdrift) resp. termostat eller dess manövrering kan spärras.
  • Ventilskyddsfunktion (ventil öppnas cykliskt var 24:e timme).
  • Regleringstyper: Kontinuerlig PI-reglering, kopplande PI-reglering (PWM) och kopplande 2-punkts-reglering (Till/Från).

Ingångar

  • Fri tilldelning av funktionerna koppling, dimring, markis och värdegivare till ingångarna.
  • Spärrobjekt för spärrning enskilda ingångar.
  • Reaktion vid busspänningens återkomst inställbar.
  • Telegramhastighetsbegränsning.
  • Funktion Koppla: två separata, frikopplingsbara kopplingsobjekt per ingång, kommando vid stigande och fallande flank kan ställas in separat (TILL, FRÅN, OMKOPPLING, ingen reaktion).
  • Funktionen dimra: En- eller tvåpunktsmanövrering, tid mellan dimring/koppling samt dimstegsbredd kan ställas in, upprepning av telegram och sändning av stopptelegram är möjligt.
  • Funktion Markis: Kommando vid stigande flank inställbart (ingen funktion, UPP, NER, OMKOPPLING) manöverkoncept inställbart, inställbar tid mellan kort- och långtidsdrift, inställbar lamellreglering.
  • Funktion Värdegivare och ljusscen-biapparat: Flank (slutande tryckknapp, öppnande tryckknapp, strömställare) och värde vid flank är parametrerbara, värdeomställning för värdegivare kan ske med långt tryck på tryckknapp, ljusscen-biapparat med/utan lagringsfunktion.

Tekniska data

KNX-medium:
TP1-64

Mätområde
CO2-koncentration:
0 till 2000 ppm
Luftfuktighet:
10 till 95 % rel. fukighet

Ledningslängd ingångar:
max. 5 m

Skyddsklass:
III

Monteringsdjup:
23 mm

Omgivningstemperatur:
0 °C till +45 °C

Hänvisningar

  • CO2-sensorn har inga manöver- eller visningselement.
  • När de externa ingångarna ansluts rekommenderas att en strömställardosa används.
  • För drift av CO2-sensorn krävs ingen separat busskopplare.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Download (en)


CO2-Sensor with humidity and room temperature controller
Operating instructions

Operating instructions.

Artikelnr. 2104 ..

PDF, 1.114 Kb

Ladda


CO2-Sensor with humidity and room temperature controller
Technical Documentation

Technical documentation.

Artikelnr. 2104 ..

PDF, 5.976 Kb

Ladda


CO2-Sensor with humidity and room temperature controller
Product database

Product database from ETS3.0d, 5.654 KByte.

Artikelnr. 2104 ..

VD4, 5.654 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads