Tryckströmbrytare 10 AX 250 V~ med vippa 2knappars
Kron

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
kritvit blank
Artikelnr. 0125 112
1852816
0125 112
1852816
EAN 4010337043805
FE 1/5
PS 01
 

Valfri reservdel

Egenskaper

Tekniska data

Monteringsdjup
0125 ..:
28 mm
0128 ..:
32 mm

Anslutningsarea
för styva och flexibla ledare upp till:
2,5 mm²

Nominell effekt
LEDi/ CFLi:
100 W

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads