eNet trådlös väggsändare, 3knappars
System 55 idrifttagningsvippor

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 5333 00
1704014
5333 00
1704014
EAN 4010337116530
FE 1
PS 42
 
Kan inte beställas f.n. Preliminärt åter tillgänglig från oktober 2023.

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • eNet radiosändarna överför kopplings-, dimrings- och markiskörkommandon till eNet radiomottagare.
  • Problemlös utvidgning av befintliga strömställarkombinationer.
  • Installationen kan utföras utan utanpåliggande kapsling eller apparatdosa.
  • Trådlös väggsändaren kan fästas på väggar med skruvar resp. klistras fast på släta eller transparenta ytor med fästplatta.
  • Överföring av kopplings-, dimrings-, markiskörnings- och scenkommandon.
  • Omkopplingsfunktioner, optimerade för adressering av knappaktorer.
  • Vippan kan ställas in som kanal- eller scenfunktion.
  • Tvåfärgad LED till höger och vänster om knapparna för signalisering.
  • Batteridriven apparat.

Kan ställas in med eNet-server:

  • Helkrypterad trådlös överföring (AES-CCM) fr.o.m. eNet server Software version 2.0.
  • Signalisering av överföringsstatus kan stängas av.
  • Manöverspärrar.
  • Scener Allt-Till eller Allt-Från, tröskelvärde-scener och individuella scener kan programmeras.
  • Scenkonfiguration-knapp via eNet SMART HOME app (Om-Så-regler) för att starta handlingar, scener, timer.
  • Uppdatering av programvaran.
  • Lokalisering av apparaten.

Tekniska data

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Radiofrekvens:
868,3 MHz

Räckvidd (öppen terräng):
ca. 100 m

Märkspänning:
DC 3 V

Batteri
Typ:
1 x CR 2450N
UN-nr:
3091

Räckvidd (öppen terräng):
ca. 100 m

Hänvisningar

  • Batterier är förbrukningsmaterial och skall regelbundet bytas ut. Beakta föreskrifterna för avfallshantering av begagnade batterier.
  • Trådlös väggsändaren levereras med en programneutral idrifttagningsvippa. Den passande vippsatsen till strömställarprogrammet beställs separat.
  • Räckvidden kan begränsas vid användning av vippsaster i metall och/eller täckramar i metall.

Leveransen innehåller

  • Batterier ingår i leveransen.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar


Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Trådlös väggsändare, 1-kanals med textfält, Trådlös väggsändare, 3-kanals med textfält
Bruksanvisningar

Bruksanvisning, från index I03.

Artikelnr. 5331 ..
5333 ..

PDF, 724 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads