Utanpåliggande gonggong

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Kritvit blank
Artikelnr. 1200 03
5806090
1200 03
5806090
EAN 4010337200031
FE 1
PS 18
 

Nödvändigt tillbehör

En av följande artiklar:
 

Styrmodul Audio DIN Styrmodul Video DIN

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Den utanpåliggande gonggongen i Gira porttelefonsystem fungerar som extra signal.
  • Komplett förmonterad utanpåliggande gonggong. Möjliggör en snabb och ren installation.
  • Designmångfald genom integrering, vilket ger ett enhetligt utseende på porttelefon- och elinstallation.
  • Montering möjlig både med och utan täckram möjlig.
  • Enkel installation genom avdragbara skruvklämmor.
  • Enkel demontering av apparaten vid renoveringsarbeten.
  • Fästhål för montage.
  • Signalöverföring och försörjning av den utanpåliggande gonggongen via kortslutningssäker 2-trådsbuss med skydd mot polförväxling.
  • Parallellkoppling av upp till tre gonggongar resp. svarsapparater.
  • Enmans driftsstart tack vare enkel idrifttagningsprocedur.
  • Manöverknappar med integrerade ljusdioder för statusvisning.
  • LED-indikering vid inkommande anrop.
  • Möjlighet till anropsavstängning.
  • Möjlighet att skilja på ringsignalen hos portringning, våningsringning och internanrop.
  • Val av ringsignal – upp till fem olika ringsignalmelodier kan väljas.

Gonggongens manöverknappar styr följande funktioner

  • Inställning av ringsignalmelodin.
  • Till- och frånkoppling av ringsignal.
  • Inställning av ringsignalens volym.

Tekniska data

Spänningsförsörjning:
via 2-trådsbuss

Anslutningar
Buss med två ledare:
2 x skruvklämmor
Våningsanropsknapp:
2 x skruvklämmor

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +50 °C

Hänvisningar

  • Vid montage på en apparatdosa krävs en täckram.
  • Vid montage med täckram krävs en 2-facks täckram utan mellanbalk.

Yttermåti mm

Apparat: B 55 H 127 D 20

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar


Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Utanp. gong
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 1200 ..

PDF, 110 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads