Rumstermostat 230/10 (4) A~ med slutande kontakt och sensor för elektrisk golvvärme

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
cremevit blank
Artikelnr. 0394 01
0394 01
EAN 4010337394013
FE 1
PS 02
kritvit blank
Artikelnr. 0394 03
8580165
0394 03
8580165
EAN 4010337394037
FE 1
PS 02
kritvit sidenmatt
Artikelnr. 0394 27
8580157
0394 27
8580157
EAN 4010337394273
FE 1
PS 02
antracit
Artikelnr. 0394 28
8580158
0394 28
8580158
EAN 4010337394280
FE 1
PS 02
alufärg
Artikelnr. 0394 26
8580156
0394 26
8580156
EAN 4010337394266
FE 1
PS 02
svart matt
Artikelnr. 0394 005
8580511
0394 005
8580511
EAN 4010337037408
FE 1
PS 02
grå matt
Artikelnr. 0394 015
8580537
0394 015
8580537
EAN 4010337080893
FE 1
PS 02
rostfritt stål
Artikelnr. 0394 600
0394 600
EAN 4010337021537
FE 1
PS 02
 
Utgående artikel. Kan levereras till 09/2022.
Ersättningsartikel 2474 00, 2702 ..
Utgående artikel. Kan levereras till 01/2023.

Valfri reservdel

Egenskaper

Egenskaper

  • Efter en timmes konstant uppvärmning avbryter rumstermostaten uppvärmningen automatiskt i 5 minuter (värmen stängs av. Krav enligt EN 50559).

Tekniska data

Märkspänning:
AC 230 V, 50 Hz

Märkström:
10 (4) A

Märkstötspänning:
4 kV

Anslutningseffekt:
2200 W

Nattsänkning:
ca 4 K

Energiklass:
IV = 2 %

Omgivningstemperatur:
0 °C till +25 °C

Massiv ledare
Anslutningsarea:
1 till 2,5 mm²

Fjärrgivare
Anslutningsledning:
4 m
förlängningsbar:
max. 50 m
förlängningsbar:
2 x 1,5 mm²

Hänvisningar

  • Endast skruvfastsättning.
  • Kompakt.
  • Dra fjärrgivare i golvet i tomrör.
  • Tilledningen till fjärrgivaren är förlängningsbar till 50 m med 2-trådig ledning (2 x 1,5 mm²).

Leveransen innehåller

  • Givare i plasthätta ingår i leveransinnehållet.

Yttermåti mm

Givare: Ø 8,5 H 40

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads