Rumstermostat 230/10 (4) A~ med öppnarkontakt, frånkopplare och kontrollampa

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
cremevit blank
Artikelnr. 0392 01
0392 01
EAN 4010337392019
FE 1/5
PS 22
kritvit blank
Artikelnr. 0392 03
8580163
0392 03
8580163
EAN 4010337392033
FE 1/5
PS 22
kritvit sidenmatt
Artikelnr. 0392 27
8580151
0392 27
8580151
EAN 4010337392279
FE 1/5
PS 22
antracit
Artikelnr. 0392 28
8580152
0392 28
8580152
EAN 4010337392286
FE 1/5
PS 02
alufärg
Artikelnr. 0392 26
8580150
0392 26
8580150
EAN 4010337392262
FE 1/5
PS 02
svart matt
Artikelnr. 0392 005
8580509
0392 005
8580509
EAN 4010337037392
FE 1/5
PS 02
grå matt
Artikelnr. 0392 015
0392 015
EAN 4010337080770
FE 1/5
PS 02
rostfritt stål
Artikelnr. 0392 600
0392 600
EAN 4010337021568
FE 1/5
PS 02
 
Utgående artikel. Kan levereras till 09/2022.
Ersättningsartikel 2472 00, 2702 ..

Alternativt tillbehör

Valfri reservdel

Egenskaper

Tekniska data

Märkspänning:
AC 230 V, 50 Hz

Märkström:
10 (4) A

Anslutningseffekt:
2200 W

Bryttemperaturdifferens:
ca 0,5 K

Nattsänkning:
ca 4 K

Energiklass:
I = 1 %

Monteringsdjup:
25 mm

Omgivningstemperatur:
+5 °C till +30 °C

Hänvisningar

  • Endast skruvfastsättning.
  • Kompakt.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 039201

RFA, 568 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 039201

IFC, 28 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads