Märkspänning:
AC 230 V, 50/60 Hz
Standby per utgång:
max. 0,3 W
Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C
Anslutningseffekt per utgång
Lindad transformator:
20 till 250 VA
Lindad transformator med LV-LED:
20 till 100 VA
Tronic-trafo:
20 till 250 W
Elektronisk transformator med LV-LED:
typ. 20 till 100 W
LED-lampor:
typ. 3 till 50 W
Kompaktlysrör:
typ. 3 till 50 W
Parallellkopplade utgångar upp till max. 95 % belastning:
max. 950 W vid 230 V AC, 50/60 Hz
Anslutningsarea:
max. 4 mm²
Dataledningens längd:
max. 3 m