eNet trådlös kopplings- resp. knappaktor 1kanal

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Norm
Artikelnr. 5433 00
1704041
5433 00
1704041
EAN 4010337774273
FE 1
PS 42
 
Kan inte beställas f.n. Preliminärt åter tillgänglig från oktober 2023.

Nödvändigt tillbehör

En av följande artiklar:
 

server DIN Radio-mottgn.modul DIN

Egenskaper

Egenskaper

  • eNet trådlös kopplings-/knappaktorn tar emot telegram för koppling av belysningar via en dataledning från eNet trådlös mottagarmodulen eller eNet server.
  • Driftlägen: Reléaktuator eller knappaktuator.
  • Statusmeddelande till eNet radiosändare.
  • Scendrift.
  • Driftlägen tryckknappar: Reläkontakten förblir stängd medan telegram tas emot (max. 60 sekunder).

Kan ställas in med eNet-server:

  • Blinkfunktion.
  • Tidsfördröjning.
  • Till- och frånkopplingsfördröjning.
  • Avstängningsvarning.
  • Minimal kopplingsupprepningstid.
  • Konstant-till, konstant-från.

Tekniska data

Märkspänning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Standby:
max. 0,2 W

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Maximal slut- och brytförmåga 230 V AC:
16 A / AC1

Anslutningseffekt
Glödlampor:
2300 W
HV-halogen:
2000 W
Lindad transformator:
1000 VA
Tronic-trafo:
1500 W
Ljusrör, okompenserade:
920 VA
LED-lampor:
typ. 500 W
Kompaktlysrör:
typ. 500 W
Kapacitiv last:
690 VA (560 µF)

Anslutningsarea:
max. 4 mm²

Dataledningens längd:
max. 3 m

Hänvisningar

  • En eNet trådlös mottagarmodul eller eNet-server krävs för drift av denna DIN-monterade apparat.

Yttermått

Modulära enheter (ME): 2

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 543300

RFA, 352 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 543300

IFC, 24 Kb

Ladda


Trådlös kopplings-/tryckknappsaktor 1-kanals
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 5433 00

PDF, 1.098 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads