eNet trådlös fjärrkontroll 4knappars

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
antracit
Artikelnr. 5354 10
1704008
5354 10
1704008
EAN 4010337774099
FE 1
PS 42
 

Egenskaper

Egenskaper

  • eNet radiosändarna överför kopplings-, dimrings- och markiskörkommandon till eNet radiomottagare.
  • Vardera två tryckknappar hör till en kanal.
  • Tryckknappsparen kan ställas in som kanal- eller scenfunktion.
  • Status-LED.
  • Batteridriven apparat.

Kan ställas in med eNet-server:

  • Helkrypterad trådlös överföring (AES-CCM) fr.o.m. eNet server Software version 2.0.
  • Signalisering av överföringsstatus kan stängas av.
  • Manöverspärrar.
  • Scener Allt-Till eller Allt-Från, tröskelvärde-scener och individuella scener kan programmeras.
  • Scenkonfiguration-knapp via eNet SMART HOME app (Om-Så-regler) för att starta handlingar, scener, timer.
  • Uppdatering av programvaran.

Tekniska data

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Radiofrekvens:
868,3 MHz

Räckvidd (öppen terräng):
ca. 100 m

Märkspänning:
DC 3 V

Batteri
Typ:
CR 2450N
UN-nr:
3091

Hänvisningar

  • Batterier är förbrukningsmaterial och skall regelbundet bytas ut. Beakta föreskrifterna för avfallshantering av begagnade batterier.

Leveransen innehåller

  • Batterier ingår i leveransen.

Yttermåti mm

B 53 H 93 D 15,5

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Trådlös fjärrkontroll 2-kanals, Trådlös fjärrkontroll 4-kanals
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 5352 10
5354 10

PDF, 263 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads