Insats för nätverksanslutning kat.6A 1kanal
IDC-teknik

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 2451 00
5117009
2451 00
5117009
EAN 4010337881780
FE 1
PS 01
 

Egenskaper

Egenskaper

  • Skärmad nätverksanslutningsdosa Cat.6A med ett RJ45-uttag (8) för dataöverföringshastigheter på upp till 10 Gigabit-Ethernet, enligt IEEE 802.3an.
  • 45° Vinklat utlopp för fönsterbänkskanal-/golvboxmontering och infälld montering.
  • Ledningsindragning är möjlig från alla riktningar i 8 x 45° steg.

Tekniska data

Monteringsdjup:
33 mm

Hänvisningar

  • Endast skruvfastsättning.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 245100

RFA, 456 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 245100

IFC, 15 Kb

Ladda


Download (en)


Network connection box Cat. 6A
Operating instructions

Operating instructions.

Artikelnr. 2451 00
2452 00

PDF, 1.660 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads