Gira Keyless In Kodlås
TX_44

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
kritvit
Artikelnr. 2605 66
5806107
2605 66
5806107
EAN 4010337051428
FE 1
PS 10
antracit
Artikelnr. 2605 67
5806108
2605 67
5806108
EAN 4010337051435
FE 1
PS 10
alufärg
Artikelnr. 2605 65
5806106
2605 65
5806106
EAN 4010337051411
FE 1
PS 10
 

Nödvändigt tillbehör

En av följande artiklar:
 

Spänningsförsörjn. DC 24 V 300 mA DIN

Vid användning i porttelefonsystem

Styrmodul Audio DIN Styrmodul Video DIN

Valfri reservdel

Egenskaper

Egenskaper

  • Montering i en apparatdosa.
  • Självständig apparat eller i kombination med Gira porttelefonsystem.
  • Vid Stand-Alone-drift för att kunna använda de inbyggda potentialfria reläkontakterna för kopplingsåtgärder, t.ex. för portöppnare med egen spänningsförsörjning (t.ex. vanlig ringledningstransformator).
  • Idrifttagning genom direktkonfiguration utan PC eller programmeringsprogram.

In- och utgångar

  • Kopplingskontakt: Två reläer med potentialfria växlande kontakter, max. belastning 24 V AC/DC/1,6 A.
  • Två anslutningar för spänningsförsörjning.
  • Kodlås som tillträdeskontrollsystem med en tryckknappsats som fungerar kapacitivt och därmed inte utsätts för slitage.
  • Inget identifierbart slitage på grund av ofta använda sifferkombinationer.
  • Fristående apparat eller i kombination med Gira porttelefonsystem som porttelefonsystem för byggnader med flera lägenheter.
  • Specialknapp "C": Raderar en felaktig inmatning.
  • Specialknapp "Nyckel": Direkt portöppning efter inmatning av rätt kod.
  • Specialknapp "Klocka": Riktat val av svarsapparat i stora byggnader.
  • Specialknapp "F": Kopplingsfunktioner med Gira porttelefonsystems kopplingsaktorer.
  • Homogen blå LED-belysning av siffrorna och specialtecknen nattetid.
  • Master PIN-kod på bifogat, förseglat säkerhetskort att användas vid förlust av administratör-PIN-kod.
  • Kodlåset kan hantera upp till 255 koder.
  • Upp till 32-siffriga koder är möjliga.
  • Akustisk signal vid knapptryckning.
  • Trefärgade LED-statusvisningar vid programmering och användning.
  • Sabotagevarningston vid obehörig användning av tryckknappsats. Sabotagekoppling med kopplingsaktor i Gira porttelefonsystem.
  • De båda integrerade, växlande reläerna kan tilldelas två olika koder, t.ex. kod 1: portöppning, kod 2: tändning av ytterbelysning.

In- och utgångar

  • Kontaktlist anslutningskabel för Gira porttelefonsystem.

Tekniska data

Kapslingsklass
System 55, Gira F100:
IP20
TX_44:
IP44

Spänningsförsörjning
från spänningsförsörjningen för porttelefon:
DC 24 V ±10 %
ur porttelefonsystem:
DC 26 V ± 2 V

Relä
Antal:
2
Kontakt:
1 växlare potentialfri
Max. belastning:
AC/DC 24 V / 1,6 A

Anslutningar
Anslutningskabel porttelefon:
1 x kontaktlist
Relä:
vardera 3 skruvklämmor
Extraförsörjning:
2 x skruvklämma

Hållfasthet mot elektrostatisk urladdning:
upp till 16 kV

Monteringsdjup:
35 mm

Omgivningstemperatur:
-20 °C till +70 °C

Hänvisningar

  • Med PTS-IP-gateway kan Keyless In-apparaterna anslutas till Gira HomeServer. Detta möjliggör smarta anslutningar. Man kan t.ex. enkelt dela ut åtkomsträttigheter temporärt eller för engångsanvändning. Alla data inklusive åtkomsträttigheter kan administreras centralt och flexibelt via Gira HomeServer.
  • Integration i Profil 55 möjlig.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 260566

RFA, 376 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 260566

IFC, 54 Kb

Ladda


Kodknappsats
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 2605 ..

PDF, 298 Kb

Ladda


Kodknappsats
Bruksanvisningar

Kort handledning.

Artikelnr. 2605 ..

PDF, 61 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads