Funktionerna tillhandahålls med en kostnadsfri firmware-uppdatering av PTS-IP-gatewayen och ingår inte i anskaffningspriset. För att de utökade funktionerna ska kunna användas måste ett microSDHC-kort (2 GB/max. 32 GB SDHC rekommenderas) vara installerat i PTS-IP-gatewayen.
Med uppdateringen av den inbyggda programvaran utökas PTS-IP-gatewayen med funktionen "Individuellt meddelande".
Tillsammans med Gira HomeServer resp. Gira FacilityServer kan ljudfiler spelas upp specifikt. Så kan t. ex. statusmeddelanden från KNX anläggningen visas på portregistren i form av definierade meddelandetexter.
PTS-communicator
Med programvaran "PTS-Communicator" kan vanliga datorer och PC-baserade kontrollenheter anslutas till nätverket och användas som svarsapparater.
PTS-communicatorn erbjuder alla funktioner som en video-svarsapparat har, t. ex. ta emot samtal, tända och släcka ljus (tillsammans med en reléaktuator) eller öppna dörren.
Anslutningen till Gira HomeServer resp. Gira FacilityServer via en Plugin möjliggör visningen i Gira Interface.
Med logicmoduler kan nya användningsmöjligheter som t. ex. tillträdeskontroll realiseras med Gira Keyless In-produkter.
Idrifttagning
För idrifttagning måste idrifttagningsdatorn ha en aktuell webbläsare (t. ex. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari, Chrome).
PTS mobil
Anslutning av mobila slutenheter med Android- eller iOs-operativsystem till Gira porttelefonsystem.
Appen ”Gira DCS mobile” finns i appbutiken för iOS respektive Android.
Vid åtkomst från annan plats krypteras kommunikationen via det integrerade Secure Data Access Protocol, som också används för Gira S1.
Tekniska data
Märkspänning:
DC 24 V
Effektförbrukning
Samtalsdrift:
5,0 W
Standby:
1,6 W
Anslutningar
Spänningsförsörjning:
2 x skruvklämma
2-trådsbuss OUT:
2 x skruvklämma
2-trådsbuss IN:
2 x skruvklämma
Nätverksanslutning:
1 x RJ45, 10/100 Mbit
Upplösning som stöds:
CIF med standard-bildupplösning
Omgivningstemperatur:
-5 °C till +50 °C
Hänvisningar
Det finns följande licensmodeller att välja mellan:
2627 97: 5 PTS-Communicator-enheter aktiva samtidigt
2627 98: 10 PTS-Communicator-enheter aktiva samtidigt
2627 99: 20 PTS-Communicator-enheter aktiva samtidigt
När det gäller licensmodellerna ska man också tänka på att PTS-communicatorn kan installeras på valfritt antal slutapparater. Siffran som anges i licensmodellen talar bara om hur många PTS-Communicator-enheter som kan vara inloggade samtidigt.
För spänningsförsörjning av PTS-IP-gatewayen behövs dessutom spänningsförsörjningen för porttelefon.
PTS-IP-gatewayen tas i drift via ett webb-interface. För idrifttagning via webb-interfacet måste idrifttagningsdatorn ha en aktuell webbläsare (t. ex. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari, Chrome).
Leveransen innehåller
Ett 8 GB microSDHC-kort ingår i leveransen.
Yttermått
Modulära enheter (ME):
6
Fler bilder i media-databasen
I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.